Su questa piattaforma vi sveliamo tutte le ultime novità su FAULHABER, vi informiamo sui vari campi applicativi dei prodotti FAULHABER, pubblichiamo articoli interessanti sulle tecnologie, troverete le presentazioni di nuovi prodotti e tanto altro ancora.
I felini riescono a localizzare facilmente le loro prede al buio grazie al tapetum lucidum, un sottile strato di cellule riflettente presente nei loro occhi. Questo non vale invece per noi umani che, per riuscire a vedere bene di notte, abbiamo bisogno di ausili tecnici che...
Nel settore delle analisi di laboratorio, molte attività di routine come, ad esempio, la determinazione del gruppo sanguigno o gli esami sugli anticorpi richiedono ancora un mix di automazione parziale e successive operazioni manuali, con conseguente necessità di personale aggiuntivo....
Il termine «nano» deriva dal greco antico e nel suo significato corrente indica qualcosa di minuscolo, ma nelle nanotecnlogie i nani sono dei giganti. In ambito tecnico «nano» corrisponde al fattore dieci alla meno nove (10-9), ossia un miliardesimo, ma oggi è possibile produrre...
Come può la tecnologia aiutare a superare le barriere? E come possono le moderne tecnologie essere utilizzate per rendere la vita quotidiana più facile per le persone con disabilità fisiche e superare i limiti in questo senso? Il MedTech Lab dell'Università svizzera di scienze...
Chi ha già sofferto di sindrome del mouse o di gomito del tennista conosce esattamente la condizione dolorosa e persistente nota in medicina con l'acronimo RSI (Repetitive Strain Injuries, lesioni da sforzo ripetuto). Anche il più piccolo movimento, se reiterato migliaia di volte, può...
Il brusio delle foglie nel vento, le nuvole che fluttuano nel cielo, l'ondulazione del movimento delle onde. L'evoluzione ha sviluppato l'occhio umano portandolo a notare questi cambiamenti costanti nella natura. A quanto pare il movimento costante, imprevedibile nei suoi dettagli e...
"Il valore di un'idea sta nel suo utilizzo", come disse con precisione l'inventore Thomas Edison. Un atteggiamento che si riflette anche nello slogan FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Perché: i sistemi di azionamento FAULHABER consentono soluzioni di alta...
Più veloci, più efficienti e più sostenibili: strutture di trasporto per l'intralogistica devono affrontare nuove sfide dovute alla concorrenza globale nell'industria e al boom del commercio online. La risposta del settore industriale sta nell'automazione. Dallo stoccaggio alle...
FAULHABER ha aggiunto alla sua gamma di prodotti un nuovo controllo di posizione estremamente compatto senza custodia. Il nuovo controllo di posizione può essere perfettamente integrato in applicazioni per la produzione di apparecchiature e per la tecnologia medica. Con 36V e 3A...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich – Con il lancio del modello IEP3, FAULHABER ha arricchito la propria linea di prodotti con un encoder incrementale che, grazie a una tecnologia di chip di ultima generazione, raggiunge altissimi livelli di risoluzione e precisione. Con un diametro di soli 8 mm, l'IEP3...
Con la nuovissima famiglia di attuatori lineari L, FAULHABER propone una soluzione unica chiavi in mano per un’ampia gamma di applicazioni. Le versioni più piccole 06L/08L/10L sono perfette per le applicazioni mediche e di automazione di laboratorio, ma anche per quelle ottiche e...
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.