Su questa piattaforma vi sveliamo tutte le ultime novità su FAULHABER, vi informiamo sui vari campi applicativi dei prodotti FAULHABER, pubblichiamo articoli interessanti sulle tecnologie, troverete le presentazioni di nuovi prodotti e tanto altro ancora.
La guida senza conducente è un tema di attualità che sta ricevendo grande attenzione sia da parte degli esperti che dai mass media. Delle auto da corsa senza conducente hanno gareggiato, per la prima volta, l'una contro l'altra all'evento «Formula Student Driverless», tenutosi...
Presenti praticamente in tutti i settori della tecnologia di automazione, gli azionamenti miniaturizzati e i microazionamenti sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni. Queste ultime vanno dalla tecnologia medica e dall'automazione di laboratorio fino all'ingegneria meccanica...
Sebbene l'e-mobility stia diventando sempre più popolare, in alcune aree c'è ancora spazio per lo sviluppo di tecnologie standard funzionali. Uno di questi esempi è il modo in cui le auto vengono ricaricate: nessuno vuole vedere strade disseminate di stazioni di ricarica. E sebbene la...
Nell'era dell'Internet of Things (IoT) e dell'Industria 4.0, l'intralogistica svolge un ruolo essenziale. Per una produzione automatizzata a partire da lotti di un solo pezzo, i componenti giusti devono essere trasportati alle singole stazioni di produzione al momento giusto. Grazie a...
Quale farmaco può sconfiggere il cancro? Quale dosaggio raggiunge il risultato desiderato senza provocare effetti collaterali? Oltre quale limite il farmaco benefico diventa tossico? Oggi, la risposta a queste domande risiede nelle serie di test con colture cellulari che si annoverano...
"Il valore di un'idea sta nel suo utilizzo", come disse con precisione l'inventore Thomas Edison. Un atteggiamento che si riflette anche nello slogan FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Perché: i sistemi di azionamento FAULHABER consentono soluzioni di alta...
Più veloci, più efficienti e più sostenibili: strutture di trasporto per l'intralogistica devono affrontare nuove sfide dovute alla concorrenza globale nell'industria e al boom del commercio online. La risposta del settore industriale sta nell'automazione. Dallo stoccaggio alle...
FAULHABER ha aggiunto alla sua gamma di prodotti un nuovo controllo di posizione estremamente compatto senza custodia. Il nuovo controllo di posizione può essere perfettamente integrato in applicazioni per la produzione di apparecchiature e per la tecnologia medica. Con 36V e 3A...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich – Con il lancio del modello IEP3, FAULHABER ha arricchito la propria linea di prodotti con un encoder incrementale che, grazie a una tecnologia di chip di ultima generazione, raggiunge altissimi livelli di risoluzione e precisione. Con un diametro di soli 8 mm, l'IEP3...
Con la nuovissima famiglia di attuatori lineari L, FAULHABER propone una soluzione unica chiavi in mano per un’ampia gamma di applicazioni. Le versioni più piccole 06L/08L/10L sono perfette per le applicazioni mediche e di automazione di laboratorio, ma anche per quelle ottiche e...
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.