Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Glossary istock image header

Motoriduttore

Che cos'è un motoriduttore?

Un motoriduttore combina un motore e un riduttore in un unico alloggiamento. Al contrario, le combinazioni motore‑riduttore sono costituite da due componenti separati che possono essere selezionati e abbinati a seconda dell’applicazione. Mentre un motoriduttore compatto offre una soluzione di azionamento integrata e salvaspazio, una combinazione motore‑riduttore offre una maggiore flessibilità nella scelta dei componenti.

Un motoriduttore in corrente continua può essere brushless (motoriduttore brushless) oppure con spazzole. Il riduttore è solitamente progettato come un riduttore planetario o come un riduttore a stadi. I motoriduttori compatti vengono utilizzati quando un’applicazione richiede un sistema di azionamento molto compatto con bassa velocità.

Cosa considerare nella scelta di un motoriduttore?

Nel configurare i motoriduttori per le applicazioni di destinazione, occorre considerare che l’albero di uscita talvolta presenta uno scostamento rispetto all’asse di rotazione del motore. Altri parametri importanti di un motoriduttore compatto sono il rapporto, l’efficienza complessiva, il gioco, la coppia massima in uscita, la velocità massima e il carico assiale e radiale massimo sull’albero.

Quali motoriduttori compatti offre il portafoglio FAULHABER?

Il portafoglio di motoriduttori FAULHABER comprende le famiglie di motori SR‑Flat (con spazzole) e B‑Flat (brushless). Entrambe le famiglie utilizzano una tecnologia di avvolgimento eccezionalmente piatta, che le classifica anche come motori piatti. Grazie ai riduttori a stadi integrati, i motoriduttori SR‑Flat e B‑Flat offrono elevati rapporti di riduzione mantenendo una lunghezza complessiva minima.

Disegno 3D della famiglia FAULHABER SR-flat in vista aperta
FAULHABER SR-Flat
Disegno 3D della famiglia FAULHABER B-flat in vista aperta
FAULHABER B-Flat

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.