In un motore piatto, la tecnologia a bobine utilizzata è progettata per essere il più piatta possibile. Per questa ragione, è anche nota come motore a disco o motore a rotore piatto. Grazie al loro design compatto, I micromotori DC piatti sono particolarmente adatti per applicazioni che richiedono una lunghezza complessiva ridotta. I motori elettrici piatti sono disponibili sia nella versione a spazzole (motore DC) che brushless (motore BL).
In un motore piatto, il rotore o la bobina è progettato a forma di disco. Il risultato è un’inerzia minima, essenziale per rapidi cambiamenti di carico. I motori a disco sono generalmente progettati come un sistema multipolare (ad esempio 4 poli), che fornisce al motore una coppia maggiore.
I motori CC piatti della gamma FAULHABER comprendono le famiglie SR-Flat (motori piatti a spazzole) e B-Flat (motori BLDC piatti). Abbinati a riduttori a stadi integrati, formano un sistema di azionamento compatto dal design estremamente piatto. I motori SR-Flat sono disponibili anche con encoder ottici integrati.
Inoltre, la famiglia di motori BXT offre motori piatti con tecnologia a rotore esterno. Questi motori brushless, caratterizzati da un design a 14 poli, erogano la coppia più elevata possibile in un design molto compatto.
Potresti anche essere interessato a