Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Glossary istock image header

Modulazione a larghezza di impulso

La base della modulazione di larghezza di impulso (PWM) è un impulso a frequenza costante (frequenza di commutazione PWM). Il valore medio di una tensione può essere impostato in modo continuo in proporzione all'ampiezza dell'impulso mediante PWM. La regolazione della tensione ridotta è possibile con una perdita di potenza relativamente bassa, poiché gli interruttori di circuito funzionano solo in due stati: completamente bloccati o completamente commutati. Pertanto, il controllo PWM dei motori offre un'opzione a basse perdite per il funzionamento dei motori DC.

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.