Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Glossary istock image header

Azionamento lineare

I movimenti lineari sono spesso realizzati con sistemi pneumatici. L'azionamento lineare elettronico trova impiego in quelle applicazioni in cui l’infrastruttura non si presta all’uso di sistemi pneumatici. L’azionamento lineare è spesso dotato di una vite conduttrice filettata. In combinazione con un motore elettrico, viene flangiato direttamente oppure tramite un riduttore. La vite conduttrice è filettata o a ricircolo di sfere a seconda dei requisiti. Questi attuatori lineari sono disponibili con vari diametri e lunghezze della vite conduttrice.

Alcuni azionamenti lineari funzionano anche senza vite conduttrice. Questi sono detti servomotori lineari CC. In questo caso, il movimento lineare avviene tramite uno stelo di precisione. Il perfetto rapporto fra forza lineare e corrente e l’assenza di coppie di cogging statiche fanno dei servomotori lineari CC di FAULHABER la soluzione ideale per le applicazioni di micro-posizionamento. Il controllo di posizionamento dell’azionamento lineare è realizzato mediante sensori Hall integrati. La vita utile è influenzata principalmente dalla vita utile dei cuscinetti dei manicotti. L’usura di questi cuscinetti dipende fortemente dalla velocità di funzionamento dell’azionamento lineare e dal carico dello stelo di precisione. Grazie all'integrazione ottimale nell'applicazione l'usura è ridotta a zero. 

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.