I micromotori DC piatti a spazzole sono predestinati per applicazioni con altezza complessiva ridotta. La tecnologia a bobine utilizzata qui è progettata per essere il più piatta possibile. Per questa ragione, è anche nota come motore a disco, motore piatto o motore a rotore piatto. I motori piatti sono disponibili sia a spazzole (motore DC) che brushless (motore BL).
Con il motore a disco, il rotore o la bobina sono progettati come un disco. Il risultato è un'inerzia minima, essenziale per rapidi cambi di carico.
I micromotori DC piatti a spazzole sono generalmente progettati come un sistema multipolare (ad esempio 4 poli), che fornisce al motore una coppia ancora maggiore. I motori piatti sono, in parte, offerti anche con riduttori integrati ed encoder ottici - entrambi sono abbinati ai motori con design estremamente piatto.
In aggiunta, ci sono anche motori piatti con tecnologia a rotore esterno. Questi motori brushless a 14 poli piatti (FAULHABER BXT) offrono la coppia più elevata possibile in un design estremamente compatto.