| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 12 V | |
| Anschlusswiderstand | 50 Ω | |
| Strom | 0.48 A | |
| Nennleistung | 6 W | |
| Verknüpfungszeit | 13 ms | |
| Trennzeit | 24 ms | |
| Haltemoment | 400 mNm | |
| Trägheitsmoment | 19 gcm² | |
| Max. Drehzahl | 10000 min⁻¹ | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 120 °C | |
| Lagertemperaturbereich | -40 ... 120 °C | |
| Masse | 100 g | |
| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 24 V | |
| Anschlusswiderstand | 100 Ω | |
| Strom | 0.24 A | |
| Nennleistung | 6 W | |
| Verknüpfungszeit | 13 ms | |
| Trennzeit | 24 ms | |
| Haltemoment | 400 mNm | |
| Trägheitsmoment | 19 gcm² | |
| Max. Drehzahl | 10000 min⁻¹ | |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ... 120 °C | |
| Lagertemperaturbereich | -40 ... 120 °C | |
| Masse | 100 g | |