Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Mikroplanetengetriebe Serie 03B

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
2 ... 3
Dauerdrehmoment bis:
0.88 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
1.32 mNm
Untersetzung:
25 ... 125
Durchmesser:
3.4 mm
Länge:
6 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 03B 125:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.88 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 1.32 mNm |i : Untersetzung : 125 |Ø : Durchmesser : 3.4 mm |L : Länge : 6 mm
Serie 03B 25:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 0.28 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 0.42 mNm |i : Untersetzung : 25 |Ø : Durchmesser : 3.4 mm |L : Länge : 6 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 125
Dauerdrehmoment, max. 0.88 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 1.32 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 6 mm
Masse ohne Motor, ca. 0.18 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 60 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Stahl

Werte bei 22° und NennspannungWert
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 25
Dauerdrehmoment, max. 0.28 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 0.42 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 15000 min⁻¹
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 6 mm
Masse ohne Motor, ca. 0.2 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 60 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Stahl
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B-Micro
0308 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0308 ... B
2-Pol-Technologie, sensorlos

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 03B 125:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 0.88 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 1.32 mNm
Untersetzung: 125
Durchmesser: 3.4 mm
Länge: 6 mm
Gewählte Variante
Serie 03B 25:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 0.28 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 0.42 mNm
Untersetzung: 25
Durchmesser: 3.4 mm
Länge: 6 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.