Presse Einkauf
Presse Einkauf
DC-Motoren in gyroskopischer Montageplattform für Ozeanaufnahmen

Kamerabewegung

Endspiel, letzte Minute der Verlängerung, halbrechts, etwa 18 Meter Entfernung vom Tor: Dieser Freistoß könnte alles entscheiden. Der Spieler, der ihn ausführen wird, ist für seine fein gezirkelten Bananenschüsse bekannt. Die Kamera fängt jeden Schweißtropfen und jede kleinste Regung in seinem Gesicht auf. Sie ist auf einem Ausleger montiert und wird von FAULHABER-Motoren präzise auf den potenziellen Helden des Abends ausgerichtet.

Bei Filmaufnahmen bleiben sie im Hintergrund, bei Live-Übertragungen von Sportereignissen können wir sie manchmal in Aktion sehen: bewegliche Leichtbaukräne mit einer Kamera am Ende des Auslegers. Mit dem Blick aus einer erhöhten Position erlauben sie die spektakulären Aufnahmen, die der Sportfan live und in der Zeitlupenwiederholung genießen möchte. Mit erstaunlicher Schnelligkeit und Präzision finden Kran und Kamera den perfekten Blickwinkel, um jede Aktion in allen wichtigen Details auf den Bildschirm zu zaubern.

Ähnliche Kräne werden auch bei Natur-Dokus eingesetzt, zum Beispiel bei den beliebten Filmen über Wale, Robben und Pinguine. Die Ausleger sind auf Booten oder Schiffen montiert. Hier muss nicht nur die Kamera schnell auf die plötzlich auftauchenden Beobachtungsziele fokussieren können. Damit der Bildausschnitt nicht ständig schwankt und wackelt, muss auch die Bewegung des Wasserfahrzeugs ausgeglichen werden. Das geschieht mithilfe von Gyroskopen und Elektromotoren, die extrem schnell reagieren aber sanft und ruckfrei hochfahren, wie etwa der 24-V-DC-Motor mit 38 mm Durchmesser und passenden Planetengetriebe von FAULHABER.

Für die Ausrichtung der ferngesteuerte Kameraträger an der Kranspitze sorgen kleine DC-Motoren mit kompakter Hochleistung bei geringster Masse. Sie müssen ebenfalls verzögerungs- und ruckfrei beschleunigen, hier ist ein besonders weicher Krafteinsatz gefragt. Auch für diese Anwendung bietet FAULHABER die optimale hochwertige Antriebslösung.

Motion Controller in leichten Baukränen für Film- und Fernsehaufnahmen
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Äußerst langlebig
Geringes Gewicht
Extrem schnelle Richtungswechsel möglich für schnelles Fokussieren
Optikmarkt LMP Lux media Plan Fußball Kopfzeile
Application
DC Motoren
Optik
Kleine Kameras für große Emotionen

Fans wollen ganz nah dran sein und die Medien müssen liefern: ob zuckende Trainer-Mundwinkel, strittige Millimeter-Entscheidungen oder Jahrhundert-Events. Beim Wettbewerb um die spektakulärsten Bilder machen die Kameras das Rennen, die mitten im Geschehen sind, ohne zu stören – wie die Minigeräte…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.