In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
De ruimte is een vijandige omgeving. Dit maakt – naast de enorme afstanden – bemande ruimtereizen behoorlijk moeilijk. Kernproblemen vormen de gewichtloosheid en blootstelling aan kosmische straling. Iedereen die lange reizen door het universum plant, moet zich volomen bewust zijn van...
Zo'n 30% van de bevolking lijdt aan hooikoorts, soms ook ernstig. De stuifmeelpollen van planten als ambrosia, berk, els, hazelaar en vele andere planten, bomen en struiken veroorzaken bij deze mensen uiteenlopende symptomen: van relatief milde hooikoorts tot aan een levensbedreigende...
Een capsule vol met materiaalmonsters op weg terug naar de aarde. Blootgesteld aan centrifugale krachten tot 12 G en temperaturen van -270 tot 5.000° Celsius die op het schild inwerken. De capsule moet het allemaal trotseren om een antwoord mee terug te nemen op een existentiële...
De behandeling van hersenkanker stelt chirurgen voor een lastige keus: ze kunnen de tumor met hoge resolutie in beeld krijgen dankzij MRI-technologie, of ze kunnen bijzonder precieze chirurgische instrumenten gebruiken om de tumor te verwijderen. Maar dat kan niet allebei tegelijk. Of...
Wetenschappers in de genomica en proteomica hebben onmiddellijke resultaten nodig, zodat ze verder kunnen met hun werk: medicijnonderzoek, geavanceerde diagnostiek en inzicht in wat er nodig is om te leven. DeNovix wilde daarom voor analyses in de life sciences een spectrofotometer...
Van glad en romig tot licht en luchtig of tot dik en plakkerig: als we iets eten geeft ons mondgevoel betrouwbare informatie over de consistentie. Uitspugen of doorslikken? Dat beslissen we in een fractie van een seconde. In productieprocessen zouden we dat graag even snel en...
"De waarde van een idee ligt in het gebruik ervan" - zoals uitvinder Thomas Edison het ooit treffend uitdrukte. Een houding die ook wordt weerspiegeld in de slogan van FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Want: aandrijfsystemen van FAULHABER maken hoogwaardige,...
Alles moet sneller, efficiënter en duurzamer: wereldwijde industriële concurrentie en een florerende onlinehandel creëren nieuwe uitdagingen voor de transportsystemen in de intralogistiek. Het antwoord van de industrie: automatisering. Intelligente logistieke robots nemen allerlei...
FAULHABER heeft een extreem compacte Motion Controller zonder behuizing toegevoegd aan het productassortiment. De nieuwe Motion Controller is ideaal voor inbouw in apparatuur voor de maakindustrie en voor medische technologie. Met 36 V en 3 A (piekstroom 9 A) werkt de controller voor...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich, Duitsland – Met de nieuwe IEP3 voegt FAULHABER een incrementele encoder toe aan zijn productassortiment, die dankzij de meest recente chiptechnologie garant staat voor een bijzonder hoge resolutie en nauwkeurigheid. Met een diameter van slechts 8 mm is de IEP3 extreem...
Met de nieuwe L-productfamilie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De kleinere versies van 06L/08L/10L zijn ideaal voor medisch, laboratorium-automatisering, optica en fotonica tot aan ruimtevaart. De grotere...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.