In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
Toekomsttrends beschrijven de veranderingen en trends op allerlei maatschappelijke, economische of technologische gebieden, die leiden tot nieuwe bewegingen of richtingen. Futurologen analyseren deze trends en gebruiken bepaalde drempelomstandigheden om voorspellingen te doen over...
Met een combinatie van een hoge koppeldichtheid en nauwkeurige bewegingen, leveren compacte stappenmotoren de volledige 360° om kanteling van instrumenten te corrigeren.
Er zijn verschillende processen beschikbaar voor geautomatiseerde soldeer- en lasapparatuur. Bij solderen, inductiesolderen en laserlassen wordt het vulmateriaal voor de lasnaad vaak als draad aangevoerd. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het systeem moet altijd exact dezelfde...
Zo'n 30% van de bevolking lijdt aan hooikoorts, soms ook ernstig. De stuifmeelpollen van planten als ambrosia, berk, els, hazelaar en vele andere planten, bomen en struiken veroorzaken bij deze mensen uiteenlopende symptomen: van relatief milde hooikoorts tot aan een levensbedreigende...
Welke medicijnen kunnen kanker overwinnen? Met welke dosis wordt het gewenste effect bereikt, zonder bijwerkingen? Vanaf welke hoeveelheid wordt goede medicatie giftig? Series van proeven met celculturen geven antwoord op dit soort vragen. Dat maakt dit een van de meest belangrijke...
Tot nu toe stonden gebruikers in de metaal- en kunststofverwerkende industrie vaak voor een lastige keuze: met CNC-draaibanken en freesmachines konden ze hoge volumes draaien, of veel verschillende ontwerpen uitvoeren – maar niet allebei. Met een innovatieve oplossing uit Nederland is...
"De waarde van een idee ligt in het gebruik ervan" - zoals uitvinder Thomas Edison het ooit treffend uitdrukte. Een houding die ook wordt weerspiegeld in de slogan van FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Want: aandrijfsystemen van FAULHABER maken hoogwaardige,...
Alles moet sneller, efficiënter en duurzamer: wereldwijde industriële concurrentie en een florerende onlinehandel creëren nieuwe uitdagingen voor de transportsystemen in de intralogistiek. Het antwoord van de industrie: automatisering. Intelligente logistieke robots nemen allerlei...
FAULHABER heeft een extreem compacte Motion Controller zonder behuizing toegevoegd aan het productassortiment. De nieuwe Motion Controller is ideaal voor inbouw in apparatuur voor de maakindustrie en voor medische technologie. Met 36 V en 3 A (piekstroom 9 A) werkt de controller voor...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich, Duitsland – Met de nieuwe IEP3 voegt FAULHABER een incrementele encoder toe aan zijn productassortiment, die dankzij de meest recente chiptechnologie garant staat voor een bijzonder hoge resolutie en nauwkeurigheid. Met een diameter van slechts 8 mm is de IEP3 extreem...
Met de nieuwe L-productfamilie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De kleinere versies van 06L/08L/10L zijn ideaal voor medisch, laboratorium-automatisering, optica en fotonica tot aan ruimtevaart. De grotere...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.