Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
FAULHABER Stepper motor in Eutect compacte draadaanvoermodule voor lassen Header

Al eeuwenlang worden metalen met elkaar verbonden door ze te lassen en te solderen, en ook nu nog zijn deze technieken uitstekend geschikt voor moderne, geautomatiseerde fabricageprocessen. Om consequent gelijke resultaten te krijgen, is het belangrijk dat alle parameters gelijk blijven – in dit geval met name de temperatuur en de hoeveelheid vuldraad. Het Duitse EUTECT GmbH is de uitdaging aangegaan en heeft een aanpasbare en instelbare draadaanvoerunit ontworpen voor lasapparaten. Voor een optimale dosering geeft de toepassing automatisch een statusbericht over de hoeveelheid gebruikte vuldraad. Ook de bedrijfsgegevens worden zo bijgehouden. De lasexperts van EUTECT hebben samengewerkt met de specialisten voor microaandrijvingen van FAULHABER om een draadaanvoersysteem te creëren dat zowel flexibel als nauwkeurig is. Het resultaat is een compacte en adaptieve draadaanvoerunit, die bijzonder goed reageert op individuele vereisten.

Gebruikmaken van de principes van het proces

Aan de ene kant hebben de meeste technische taken niet één enkele oplossing. Aan de andere kant geldt ook: "waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?" Als het gaat om automatisering, is het principe van less is more vaak waar. Dit was ook het uitgangspunt voor de ontwikkelaars van de gevoelige draadaanvoerunit. In het lasapparaat moeten alle soorten vulmetalen in draadvorm naar het werkstuk worden aangevoerd. De nieuwe module is daarom ontworpen om met verschillende vulmetalen te werken. 

Dat klinkt in eerste instantie simpel, maar het vereist veel knowhow om de details van het automatiseringsproces af te stemmen. Voor de initiële instellingen zijn uiteenlopende parameters relevant, waaronder de draaddiameter, de stabiliteit van de draad en de geometrie van het werkstuk. Daarom hebben de ontwikkelaars hun draadaanvoerunit uitgerust met verschillende sensoren, die de huidige draadpositie nauwkeurig bepalen. Zo kan het systeem dun en zacht soldeerdraad aanvoeren, maar ook harde staaldraad voor laserlasprocessen. Het geavanceerde sensorsysteem leert zichzelf het lasproces aan. Maar zonder aandrijvingen die de instructies van het besturingssysteem perfect uitvoeren, heeft ook het allerbeste systeem voor gegevensregistratie en -analyse geen nut. Hier is een rol weggelegd voor compacte microaandrijvingen.

FAULHABER Stepper motor in Eutect compacte draadaanvoermodule voor lassen

Kleine stappenmotoren transporteren de draad naar de gewenste positie met strak gedefinieerde stappen. De aanvoersnelheid is hierbij een functie van het aantal stappulsen per tijdseenheid. Een optische encoder geeft daarnaast ook de daadwerkelijke rotatie door aan de controller. De encoder bevindt zich bij het aandrijfwiel van de stappenmotor, waar hij eventuele verschuivingen en variaties detecteert en zo meet hoeveel draad daadwerkelijk naar het laspunt wordt getransporteerd.

Het grote aanbod aan reductieverhoudingen dat beschikbaar is voor de compacte FAULHABER stappenmotor, betekent dat er voor iedere procesvereiste een geschikte verhouding is. De combinatie van tandwielkast en stappenmotor wordt aangepast aan de klantvereisten. Momenteel zijn reductieverhoudingen tussen 14:1 en 134:1 verkrijgbaar, zodat de ontwikkelaars voor het eerste met het principe van actie & reactie konden werken. Hiervoor meet een intelligent bewakingsapparaat de reactiekracht die optreedt als de draad het laspunt aanraakt. De extreem nauwkeurige stappenmotoren van 22 mm maken samen met met de encoder een bijzonder precieze aansturing van de draadaanvoer mogelijk. Deze draadaanvoer zet nu al een nieuwe standaard voor de kwaliteit en reproduceerbaarheid van verschillende soldeer- en lasprocessen. De vuldraad functioneert zo als een slijtvaste mechanisch sensor, direct bij de lasnaad. Onvermijdelijke afwijkingen in de positionering of de geometrie van een werkstuk kunnen betrouwbaar worden herkend, direct op het moment dat het lasproces daar actief is.

FAULHABER Stepper motor in Eutect compacte aandrijfmodule 1
Compacte aandrijfmodule met stappenmotor met encoder
FAULHABER Stepper motor in Eutect compacte aandrijfmodule 2
Extreem nauwkeurige draadaanvoer in een bijzonder compact formaat

De juiste beweging voor het werk

De toepassing vraagt om een eenvoudige motor, met een instelbare aanvoersnelheid en compressiekracht. De ontwikkelaars vergeleken hiervoor diverse aandrijfsystemen en kozen een twee-fase stappenmotor als beste oplossing. Met 24 stappen per omwenteling en een vastgelegde stapgrootte is deze motor eenvoudig aan te sturen. Tegelijkertijd kan hij waar nodig een koppel van bijna 40 Nm leveren. De drukkracht op de vuldraad kan daarom continu binnen een breed bereik constant worden gehouden, en het is eenvoudig om de aanvoersnelheid aan te passen met toerentallen van meer dan 10.000 tpm voor de motor – of ruim 4000 stappen per seconde. Om de benodigde nauwkeurigheid te garanderen, wordt ook een plug-in optische encoder op het besturingswiel van de aandrijving gemonteerd. De encoders kunnen 100 tot 500 pulsen per omwenteling van de wielas genereren, met of zonder referentiepuls, of tot 1024 pulsen in hoge resolutie. Een reductietandwiel in de toepassing verbetert de revolutie nog eens extra bij de aandrijfrollen die uiteindelijk de lasdraad transporteren.

Producten

Stappenmotoren
Rendabele positioneeraandrijving zonder encoder
Hoge vermogensdichtheid
Zeer hoge versnelling
Extreem snelle richtingsveranderingen mogelijk
Duurzaam
Groot bedrijfstemperatuurbereik
Bediening in volledige stap, halve stap en microstap mogelijk
Extreem laag rotor traagheidsmoment
Details
Further information

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.