Rivoluzionariamente ottimi - I motori DC di FAULHABER differiscono dai motori DC convenzionali con armature di ferro principalmente per la loro bobina in rame autoportante senza ferro con design ad avvolgimento inclinato. Grazie a questo design, gli attuatori elettrici si distinguono per l’inerzia del rotore estremamente bassa, la dinamica unica e il funzionamento preciso senza coppia residua.
Ampiamente usato e spesso raccomandato - La tecnologia rivoluzionaria, con le sue prestazioni dinamiche in una forma estremamente compatta leggera nonché la sua precisione ed affidabilità, ha aperto la strada ad un'ampia varietà di aree applicative. Dalle applicazioni mediche a quelle aerospaziali fino all’automazione industriale e alla robotica, i produttori di una vasta gamma di prodotti in diversi settori fanno affidamento sui motori DC di FAULHABER.
FAULHABER offre la più ampia selezione di prodotti complementari appositamente realizzati per ogni suo motore a corrente continua. Nello specifico troverete motori DC con riduttori di precisione (riduttori planetari, riduttori a stadi e senza gioco), encoder ad alta risoluzione (encoder incrementali ed assoluti) nonché elettroniche di controllo ad alta precisione (controlli di velocità, controlli di posizione).
Contattataci! Saremo lieti di aiutarti a trovare il micromotore DC a spazzole giusto per la tua specifica applicazione.
Motori DC che soddisfano le tue aspettative
Noi di FAULHABER siamo specializzati nella personalizzazione dei motori DC in base alle richieste specifiche dei nostri clienti. Per i micromotori DC di FAULHABER sono disponibili le seguenti opzioni:
I nostri motori DC a spazzole sono realizzati per molte applicazioni diverse. Contattataci per una consulenza gratuita e non vincolante.
In tutto il mondo, il nome FAULHABER è sinonimo di ottimi prodotti e di un servizio eccellente. Siamo consapevoli di cosa voglia dire qualità senza compromessi: tale consapevolezza è fatta propria da tutti i nostri dipendenti, cui va il nostro grazie per questa reputazione straordinaria. Ciò si riflette anche nella nostra gamma di motori DC. Dalla consulenza iniziale alla consegna del prodotto ed oltre, le responsabilità sono chiaramente definite e i nostri sofisticati sistemi di gestione garantiscono l’elevata qualità dei nostri prodotti e servizi.
Lasciatevi guidare verso la soluzione di azionamento perfetta per voi.
Compilate i vari campi e fate clic su «Start Drive Calculator».
Premiata più volte per la capacità di gestire l’innovazione in modo convincente e sostenibile, FAULHABER è una delle aziende tedesche più innovative. Il nostro impegno e la nostra determinazione a migliorare continuamente servizi, strutture e processi garantiscono la nostra competitività internazionale e la soddisfazione dei nostri clienti nel lungo termine.
La nostra filosofia è quella di essere sempre un palmo più avanti degli altri dal punto di vista tecnologico. Siamo pionieri, guardiamo al di là dell’orizzonte e sviluppiamo costantemente le nostre tecnologie di base ad alte prestazioni focalizzandoci sulle esigenze future. Siamo sempre vicini al limite di ciò che è tecnicamente possibile. Per questo motivo, investiamo strategicamente in ricerca e sviluppo e nelle moderne tecnologie di processo e di produzione al fine di fissare sempre nuovi standard con i nostri prodotti innovativi.
La forza motrice principale dell’azienda è costituita dalle esigenze e dai desideri dei clienti. La base per una collaborazione affidabile e di successo è il dialogo. Grazie al continuo scambio di informazioni, siamo in grado di comprendere appieno le esigenze e i problemi specifici e fornire soluzioni efficienti e studiate in collaborazione. I nostri dipendenti si dedicano a questo compito con impegno, esperienza e, soprattutto, senso di responsabilità.
Il nostro intuitivo FAULHABER Drive Calculator ti permette di determinare esattamente i sistemi di azionamento FAULHABER costituiti da motore, riduttore ed encoder che corrispondono al meglio ai tuoi progetti e inviare in seguito una richiesta specifica.
Necessiti di aiuto per selezionare un motore DC adatto? Contattataci per una consulenza gratuita e non vincolante sui prodotti FAULHABER.