Lavora con noi Stampa Acquisti
Sei diversi motori DC di FAULHABER, disposti su gradini bianchi su sfondo grigio-blu.

Motori DC per la massima precisione ed efficienza

Soluzioni di azionamento compatte da FAULHABER

✓ Assenza di coppia residua
✓ Controllo preciso della posizione e della coppia
✓ Silenziosi e ad elevata efficienza

 

Richiedi una consulenza gratuita

Micromotori DC da FAULHABER - per applicazioni ad alte prestazioni

I motori DC - conosciuti anche come motori a corrente continua - sono compatti, efficienti e versatili.

FAULHABER sviluppa e produce micromotori DC a spazzole in diverse dimensioni e configurazioni: dalle versioni ultra-compatte con commutazione a metalli preziosi ai motori DC con commutazione a grafite ad alte prestazioni.

I nostri motori DC garantiscono un funzionamento fluido, elevata densità di potenza e grande flessibilità - ideali per la robotica, la tecnologia medicale e l’aerospaziale.

Motori DC per protesi funzionali come la mano mioelettrica
Funzionamento senza coppia residua
Posizionamento preciso anche a basse velocità
Silenziosi
Elevata dinamica
Adatti per applicazioni a batteria

Applicazioni tipiche dei nostri motori DC

Grazie a una vasta gamma di dimensioni e possibilità di combinazione, FAULHABER offre motori elettrici DC con spazzole per svariate applicazioni - anche in versione personalizzata.

Immagine di Robotica header 1

Robotica

Movimenti dinamici in spazi ristretti con bassa tensione

Immagine di Medicale header

Medicale

Micromotori silenziosi per movimenti precisi

Motore brushless a 4 poli di Faulhaber a pinza schunk header

Automazione industriale

Motori DC robusti per applicazioni di automazione flessibili

Immagine di Aerospaziale  header

Aerospaziale & Aeronautica

Alta densità di potenza con peso minimo

Contattateci per una consulenza senza impegno:

Le nostre famiglie di motori DC in sintesi

FAULHABER S/G

Disegno 3D della famiglia FAULHABER S/G in vista aperta

Micromotori DC con dinamica eccezionale

Diametro: 6 mm ... 22 mm
Tensione nominale: 1.5 V ... 40 V

Dettagli prodotto

Calcolo del motore

FAULHABER SXR

Disegno 3D della famiglia FAULHABER SXR in vista aperta

Motori DC con avvolgimento innovativo per alte prestazioni

Diametro: 12 mm ... 16 mm
Tensione nominale: 3 V ... 24 V

Dettagli prodotto

Calcolo del motore

FAULHABER SR

Disegno 3D della famiglia FAULHABER SR in vista aperta

Motori DC con commutazione in metallo prezioso per un posizionamento preciso

Diametro: 8 mm ... 22 mm
Tensione nominale: 3 V ... 36 V

Dettagli prodotto

Calcolo del motore

FAULHABER GXR

Disegno 3D della famiglia FAULHABER GXR in vista aperta

Potenti motori DC con commutazione in grafite

Diametro: 16 mm
Tensione nominale: 4.5 V ... 24 V

Dettagli prodotto

Calcolo del motore

FAULHABER CXR

Disegno 3D della famiglia FAULHABER CXR in vista aperta

Motori DC compatti e robusti con commutazione in grafite

Diametro: 13 mm ... 26 mm
Tensione nominale: 6 V ... 48 V

Dettagli prodotto

Calcolo del motore

FAULHABER CR

Disegno 3D della famiglia FAULHABER CR in vista aperta

Motori DC con massima densità di potenza

Diametro: 23 mm ... 38 mm
Tensione nominale: 6 V ... 48 V

Dettagli prodotto

Calcolo del motore

FAULHABER SR-Flat

Disegno 3D della famiglia FAULHABER SR-flat in vista aperta

Motori piatti DC con esclusiva tecnologia a bobine

Diametro: 15 mm ... 26 mm
Tensione nominale: 3 V ... 24 V

Dettagli prodotto

Calcolo del motore

Avete bisogno di supporto?

Comunicateci la vostra applicazione utilizzando il modulo di contatto e saremo lieti di consigliarvi sulla scelta del motore DC giusto.

Contatto

Perché scegliere i micromotori DC di FAULHABER?

 

✓ Design compatto con elevata densità di potenza

✓ Alta efficienza e precisione

✓ Ideali per funzionamento a batteria

✓ Basso livello di rumorosità

✓ Soluzioni su misura per la vostra applicazione

 

Richiedi una consulenza senza impegno

» I motori di FAULHABER forniscono semplicemente la migliore tecnologia. «
Professor Dr. Christian Bermes
Università di scienze applicate di Rapperswil (HSR)

Consulenza personalizzata - parlate con i nostri esperti

✓ Contatto diretto

✓ 75 anni di esperienza

✓ Soluzioni personalizzate

FAULHABER Consulting

Volete sapere qual è il motore CC più adatto al vostro progetto? I nostri tecnici saranno lieti di supportarvi con la loro esperienza nella scelta del prodotto giusto.

Compilare il modulo di contatto e vi risponderemo al più presto.

Oppure utilizzate il FAULHABER Drive Calculator per determinare l'azionamento più adatto alla vostra applicazione.

Modulo di contatto

* Campi obbligatori

Maggiori informazioni su come FAULHABER gestisce i suoi dati personali sono disponibili qui: Protezione dei dati

Inserire il risultato dell'operazione matematica nel campo sottostante.

Lasciatevi guidare verso la soluzione di azionamento perfetta per voi.

Compilate i vari campi e fate clic su «Start Drive Calculator».

Scegliere serie del motore
-
-
-
-

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.