Der TiCad Liberty ist die komfortabelste Variante der TiCad Titanfamilie und besticht durch sein puristisches Design sowie seine nahezu grenzenlose Funktionalität. Sowohl in flachem als auch in anspruchsvollem Gelände begleitet der TiCad Liberty seinem Besitzer bedingungslos. Dabei bewegen sich der in Handarbeit gefertigte Titanrahmen und die Titanräder grazil und anmutig über den Golfplatz. Eine individuell höhenverstellbare Deichsel und eine Tasten- oder Drehgriffsteuerung mit automatischem Vorlauf sorgen für den persönlichen Komfort. Dank der elektromagnetischen Parkbremse steht der TiCad Liberty in jedem Gelände fest und sicher.
Auf jedem Terrain überzeugend
Die praktische Motorbremse gewährleistet bei Bergabfahrten eine gleichbleibende Geschwindigkeit, sodass der Besitzer in jedem Terrain das Tempo selbst regulieren kann. Auch ausgedehnte Golfpartien sind, zumindest was das Equipment betrifft, keine Herausforderung mehr, denn dank des handlichen Lithium-Akkus schafft der TiCad Liberty mindestens eine Reichweite von 27 Loch garantiert. Weitere Features sind ein Schwenkgelenk, das einen sekundenschnellen Auf- und Abbau ermöglicht, sowie das überzeugende Pack- und Staumaß von lediglich 68 Zentimeter x 63 Zentimeter x 7 Zentimeter. Damit passt der TiCad Liberty in fast jeden Kofferraum.
Made in Germany
Die TiCad GmbH & Co. KG mit Sitz in Altenstadt bei Frankfurt in Hessen steht seit 1989 für handgefertigte Golftrolleys. Die Manufaktur stellt Trolleys aus hochwertigem Titan her und produziert Unikate, die Kunden in ganz Europa überzeugen. Seit Kurzem verbaut TiCad FAULHABER-Motoren in alle Trolleys mit Antrieb. „FAULHABER ist wie wir ein deutsches Traditionsunternehmen, das in seinem Bereich zu den führenden Anbietern zählt und Top-Produkte‚ made in Germany‘ bietet“, führt TiCad-Geschäftsführer Björn Hillesheim zu FAULHABER aus. „Das passt gut zu uns und unserem eigenen hohen Anspruch an Qualität und Service.“ An FAULHABER schätzt Hillesheim vor allem die schnelle und zuverlässige Zusammenarbeit.
32 Millimeter Durchmesser
Angetrieben werden die Golf-Trolleys von kraftvollen DC-Kleinstmotoren mit Graphitkommutierung. Mit einem Motordurchmesser von 32 Millimetern und einer Motorlänge von 72 Millimetern sind die Motoren besonders leicht und kompakt. Die Graphitkommutierung ist dabei sehr robust und eignet sich hervorragend für dynamische Applikationen mit schnellem Start- und Stoppbetrieb sowie periodischen Überlastbedingungen, wie sie beim Einsatz auf dem Golfplatz gegeben sind.


Etabliertes Vertriebsnetz
Das Unternehmen TiCad revolutionierte bei seinem Start vor 27 Jahren die Branche mit der Erfindung des weltweit ersten Titan-Golftrolleys. TiCad beschäftigt an seinem Standort Altenstadt über 50 Mitarbeiter. Mit rund 370 Händlern in Deutschland und insgesamt über 600 in Europa verfügt TiCad über ein umfangreiches und etabliertes Vertriebsnetz. Alle Produkte werden ausschließlich über Pro Shops und über ausgewählte Fachgeschäfte vertrieben.
Produkte