Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Kennliniensteigung

Den Zusammenhang zwischen Drehzahl und Drehmoment gibt die Kennliniensteigung an. Je weniger die Drehzahl bei Belastung abfällt (z.B. ist 822 min-1/mNm „besser“ als 1000 min-1/mNm), desto leistungsfähiger ist der Motor.

Die Kennliniensteigung eignet sich besonders dazu, verschiedene Motoren hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit zu vergleichen. Besitzen zwei Motoren jeweils das gleiche Volumen, dann ist der Motor leistungsfähiger, der die kleinere Kennliniensteigung aufweist.

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.