Den Zusammenhang zwischen Drehzahl und Drehmoment gibt die Kennliniensteigung an. Je weniger die Drehzahl bei Belastung abfällt (z.B. ist 822 min-1/mNm „besser“ als 1000 min-1/mNm), desto leistungsfähiger ist der Motor.
Die Kennliniensteigung eignet sich besonders dazu, verschiedene Motoren hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit zu vergleichen. Besitzen zwei Motoren jeweils das gleiche Volumen, dann ist der Motor leistungsfähiger, der die kleinere Kennliniensteigung aufweist.