In vielen Fällen werden FAULHABER MotionController über CANopen, EtherCAT oder auch RS232 in komplexe übergeordnete Automatisierungssysteme eingebunden. Während der Ansatz in Anwendungen mit mehreren synchronisierten Bewegungen naheliegend ist, gibt es gerade im Gerätebau viele Anwendungen, in denen einige lokale Ein- und Ausgänge genügen, um die Anwendung ohne teuren Mastercontroller zu automatisieren. FAULHABER MC V3.0 MotionController bieten mehrere sehr flexible digitale Ein- und Ausgänge und auch bis zu zwei analoge Eingänge ±10V. Diese Eingänge können über die einfache Konfiguration hinaus genutzt werden, um Geräte direkt zu automatisieren. Alle FAULHABER MC V3.0 bieten zudem die Möglichkeit BASIC Skripte direkt auf dem MotionController auszuführen, auch parallel zur Kommunikation mit einem Master. Damit können Aufgaben auch zwischen dem Master und dem MotionController aufgeteilt werden.
Das Webinar gibt eine Übersicht über die BASIC Umgebung und den FAULHABER MotionManager als Entwicklungsumgebung. Anhand einiger Beispiele werden Entwurfsmuster für die Implementierung vorgestellt.
Experte

Gliederung: