Press Inkoop
Press Inkoop
DC-motoren in camera's voor bewaking van de massattemperatuur

Infraroodoptica en nachtzichtapparatuur

Alle bewoners zijn het brandende huis ontvlucht – behalve één persoon. Twee brandweerlieden willen een laatste reddingspoging ondernemen. Ze vinden de slaapkamer, maar ze zien niets vanwege de dikke rook. Dankzij het temperatuurverschil en ondanks de hitte van de brand kunnen ze het slachtoffer 'zien' met hun thermische camera's – gelukkig zijn ze nog net op tijd.

Hoewel we de warmte van infrarood licht op onze huid kunnen voelen, kunnen wij, in tegenstelling tot veel andere dieren, dit licht niet zien met onze ogen. De thermische camera 'vertaalt' het licht van de infraroodfrequenties naar frequenties die met het blote oog zichtbaar zijn.

Er zijn verschillende fysieke en technische methoden voor deze omzetting van infrarood naar zichtbaar licht. Het inkomende signaal wordt door optische componenten geregistreerd en doorgegeven naar een opto-elektronisch systeem, dat het signaal converteert en weergeeft als lichtpulsen in het zichtbare frequentiebereik. Nachtkijkers gebruiken een vergelijkbaar principe om zwakke lichtsignalen te versterken.

Er zijn talloze toepassingen voor thermische camera's en nachtzichtapparatuur. De mogelijkheden lopen uiteen van het berekenen van de energie-efficiëntie van gebouwen en contactloze koortsmeting tot het gebruik van nachtkijkers door jagers en militairen. In al deze gevallen worden elektromagnetische golven ontvangen, gefocust en gericht volgens een proces dat vergelijkbaar is met de fotografie en waarbij dezelfde optische elementen worden gebruikt. Tijdens het scherpstellen en inzoomen worden lenzen bewogen, diafragma's ingesteld, filters in positie gebracht en sluiters geopend.

De DC-micromotoren met edelmetaalcommutatie uit de 1524 ... SR-serie zijn bij uitstek geschikt voor deze taken. Er is altijd voldoende ruimte voor de DM 0620-stappenmotoren, zelfs bij extreem compacte microlenzen. Naast een breed assortiment motoren levert FAULHABER ook de bijbehorende tandwielkasten, encoders en andere accessoires.

DC-motoren in camera's voor bewaking van de massattemperatuur
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Laag gewicht
Voordelige positie-aandrijving zonder encoder
Extreem snelle richtingsverandering mogelijk voor snelle scherpstelling
DC-motoren in camera's voor bewaking van de massattemperatuur
Application
DC-motoren
Optica
Stappenmotoren
Hotspot

De coronapandemie heeft de hele wereld laten zien wat de gevolgen van een bijzonder besmettelijk virus kunnen zijn. Toeristen en reizigers droegen onbedoeld bij aan de verspreiding. Eén van de sleutels om mogelijke infectieketens te voorkomen, is dan ook een betrouwbare detectie van besmette…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.