Press Inkoop
Press Inkoop
Borstelloze motoren in de optica

SDSS staat voor Sloan Digital Sky Survey, een samenwerkingsverband van astrofysici uit de hele wereld. Het afgelopen jaar hebben ze al een mijlpaal bereikt in de astronomie, met de grootste 3D-kaart van het universum. De onderzoekers werken continu aan uiteenlopende projecten, met behulp van talloze telescopen en andere wetenschappelijke instrumenten. Het nieuwste project is SDSS V, waarmee weer een sprong moet worden gemaakt in ons begrip van de fysieke processen in de ruimte. Het doel is de 'eerste spectroscopische observatie van de volledige hemel in verschillende astronomische dimensies van tijd in het optische en infrarode lichtspectrum'. In totaal willen de onderzoekers ruim zes miljoen objecten in het vizier nemen.

Hoe planeten ontstaan

Een van de doelen is een reconstructie van de geschiedenis van de Melkweg, ons eigen sterrenstelsel. Daarnaast willen de onderzoekers de formatie van de chemische elementen herleiden, de interne werking van sterren ontcijferen, de vorming van planeten onderzoeken en vele openstaande vragen over zwarte gaten beantwoorden. Ook zal het project de interstellaire gasmassa's in de Melkweg duizend keer nauwkeuriger dan voorheen in kaart brengen, om zo de 'zelfregulerende mechanismen van galactische ecosystemen' te beschrijven. Twee grote telescopen verzamelen de gegevens over zwarte gaten en de metingen van de Melkweg: Apache Point in New Mexico en Las Campanas in Chili. Jean-Paul Kneib, Professor in de Astrofysica aan de Zwitserse École Polytechnique Fédérale de Lausanne: 'Met het dubbele perspectief vanaf het noordelijk en zuidelijk halfrond kunnen we de hemel in alle richtingen observeren. Ook in de vorige SDSS-projecten hebben we de twee observatoria gebruikt. Met SDSS V maken we nu echter een enorme sprong als het gaat om de efficiëntie waarmee we observeren, en de hoeveelheid data die we zo verzamelen.'

Supernova's spotten

De telescopen van de beide observatoria bevatten optische vezels die gericht zijn op specifieke objecten in het universum. Zo kunnen individuele sterren of lichtgevende accretieschijven rondom zwarte gaten nauwkeurig worden geobserveerd en geanalyseerd. 'Voorheen moesten we speciale platen maken voor alle verschillende observatietaken. Voor iedere plaat waren weken aan voorbereiding nodig. De vezels werden vervolgens met de hand in de plaat vastgezet. Dat was een ontzettend ingewikkeld en tijdrovend proces,' vertelt Kneib.

Met de nieuwe technologie die speciaal voor SDSS V is ontwikkeld, duurt het geen weken meer om de vezels in een nieuwe positie te zetten – maar slechts één minuut. De vezels worden nu aangepast door 500 kleine robots (de astronomen noemen ze 'astrobots') in iedere telescoop. Hierdoor kunnen de onderzoekers direct reageren op onverwachte gebeurtenissen in de kosmos.  

Als andere telescopen bijvoorbeeld een supernova registreren, kan een van de optische elementen vrijwel zonder vertraging op de betreffende coördinaten gericht worden. Zo is een gedetailleerde analyse mogelijk van de fysiek-chemische processen binnen het tijdsverloop van een supernova-ontwikkeling, wat vroeger met dit soort instrumenten buiten bereik was. 

Borstelloze motoren in de optica
Borstelloze motoren in de optica
De telescoopschotel is voorzien van 500 gemotoriseerde roboteenheden. Ze lijnen de optische vezels van de extensie aan de voorzijde uit met de afzonderlijke objecten die de astronomen willen observeren.

Nauwkeurig tot op de micrometer

Iedere astrobot bestaat uit twee slanke cilinders, die in de lengte zijn geplaatst met een gekromde extensie aan de voorzijde. De achterste cilinder is iets dikker en is vastgezet in de plaat van de telescoop. Hij fungeert als alfa-unit en draait de centrale as van de Astrorobot. De bèta-unit is excentrisch op de voorkant gemonteerd. Hij beweegt op een soortgelijke manier de vezeluiteinden in het gekromde uiteinde in een circulaire baan.

De combinatie van deze twee axiale bewegingen maakt het mogelijk om de vezeluiteinden vrij te positioneren in een cirkelvormig gebied. Iedere cirkel die een van de Astrorobots afdekt, overlapt gedeeltelijk met de cirkels van de naastgelegen units. Zo kan ieder punt in de hemel binnen het detectiebereik van de telescoop automatisch 'in het vizier' worden genomen.

Elke astrobot bevat drie optische vezels. Eén vezel registreert licht in het zichtbare spectrum, de tweede is ontworpen voor infraroodlicht. De derde vezel is voor de kalibratie en ondersteunt de positionering van de vezeluiteinden in drie stappen. De nauwkeurigheid bedraagt enkele micrometers. In een eerste ruwe uitlijning draaien de twee robotmotoren totdat de vezel voor de observatie met een afwijking van gemiddeld 50 micrometer op het doelobject gericht is. In de telescoop bevindt zich een camera die op de voorste uiteinden is gericht. Deze detecteert het uiteinde van de kalibratievezel en meet de positie hiervan. Hierna wordt de kop van de robot in nog twee positioneringsstappen uitgericht met een afwijking van minder dan vijf micrometer.

Sneller onderzoeken

Jean-Paul Kneib: 'De automatische uitlijning bespaart ons ontzettend veel tijd. Daarom kunnen we veel meer objecten observeren en hiervoor meer individuele metingen uitvoeren. De extreme nauwkeurigheid versterkt dit effect nog eens met een extra vermenigvuldigingsfactor. De optische vezels hebben een diameter van honderd micrometer. De diameter van het lichtpunt van een object in de kosmos dat de telescoop raakt, is net zo groot – of beter gezegd, klein.

Hoe beter deze twee kleine oppervlakken met elkaar uitgelijnd zijn, des te meer licht hebben we tot onze beschikking voor onze metingen. En des te sneller behalen we valide uitkomsten.'

Deze extreme nauwkeurigheid stelt hoge technische voorwaarden. De motoren en tandwielkasten van FAULHABER voldoen hieraan. MPS (Micro Precision Systems), een Zwitserse van FAULHABER, leverde bovendien de fijnmechanica, die speciaal voor deze toepassing werd ontwikkeld. De twee robotassen worden aangedreven door borstelloze DC-servomotoren uit de serie 1218 ... B voor de alfa-as en serie 0620 ... B voor de bèta-as. De eerste twee cijfers in die typeaanduiding geven aan wat de diameter is van de microaandrijving: twaalf, respectievelijk zes millimeter.

Hun kracht wordt via passende planetaire tandwielkasten overgedragen naar de robotmechanica. De robotmechanica die hier is toegepast, is ontwikkeld en gebouwd door MPS. Ingebouwde encoders geven de positie van de motoren door aan de controller.

Borstelloze motoren in de optica

Spelingsvrije nauwkeurigheid

Stefane Caseiro was bij MPS verantwoordelijk voor het ontwerp van de componenten. Hij legt uit: 'Om de vereiste nauwkeurigheid te bereiken, mocht het systeem geen speling hebben.'

Daar slaagden de ontwikkelaars onder andere in door de conventionele koppeling tussen de tandwielassen en de mechanische assen van de robot te vervangen door klemverbindingen, en door een drukveer te installeren in de tandwielkast om zo de speling weg te nemen. 'Alleen al het vinden van geschikte veren heeft ons maanden gekost,' vertelt Caseiro.

Het team van professor Kneib was minder tijd kwijt aan hun zoektocht naar een geschikte partner voor het technische ontwikkelingswerk. 'Er zijn nog geen handvol producenten op aarde die micromotoren kunnen bouwen met de vereiste kwaliteit en levensduur,' aldus de astrofysicus. 'Natuurlijk stond FAULHABER op onze shortlist van bedrijven voor een offerteaanvraag. In een eerder project hadden we al succesvol samengewerkt met MPS. En natuurlijk is het ook een voordeel om deze specialisten zo dichtbij te hebben. Je bent in anderhalf uur met de auto vanuit de universiteit in Lausanne bij MPS in Biel. Afgezien van de uitzonderlijke kwaliteit en de goede wederzijdse ervaringen, was het ook een doorslaggevend argument dat FAULHABER samen met zijn dochteronderneming MPS alles vanuit één hand hand kan leveren.'  

Producten

Borstelloze DC-servomotoren
1218 ... B
Tweepolentechnologie
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Borstelloze DC-servomotoren
0620 ... B
Tweepolentechnologie
Productgegevens
Gegevensblad (PDF)
Meer informatie

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.