Presse Einkauf
Presse Einkauf
Antriebssysteme für Raumfahrt Rosetta Mission Header

Weltraumforschung

Satelliten, Planeten-Landemodule oder andere wissenschaftliche Geräte zur Weltraumerkundung brauchen manchmal Jahre, um ihr Ziel zu erreichen, fliegen durch das Vakuum und sind extremen Temperaturen ausgesetzt. Antriebe, die in einem solchen Umfeld eingesetzt werden, müssen daher garantiert funktionieren, ganz gleich, wie hart die Landung auf einem Planeten war oder wie rau die Umgebung ist. FAULHABER-Antriebssysteme sind aufgrund ihrer Zuverlässigkeit, ihres geringen Platzbedarfs, ihres geringen Gewichts und ihrer optimierten Leistungsaufnahme immer eine gute Wahl für eine erfolgreiche Mission.

Von der Erde zum Mars und noch viel weiter: FAULHABER-Antriebe sind in vielen Raumfahrtanwendungen im Einsatz. Noch auf der Erde steuern sie zum Beispiel den Treibstoffdurchfluss in einer Rakete und sorgen so für einen erfolgreichen und zugleich wirtschaftlichen Start. Nach Erreichen der Erdumlaufbahn halten sie Satelliten präzise in Position, damit die Messungen immer stimmen, oder sie sorgen für einen sicheren Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Auch das Bewegen von Objekten in der Schwerelosigkeit ist schwierig, insbesondere in der Enge eines Raumschiffs oder einer Orbitalstation wie der ISS. Das Landen auf einem Planeten wie dem Mars stellt weitere Herausforderungen für die Antriebe dar, die für die Landung oder für wissenschaftliche Experimente direkt nach dem Eintreffen verwendet werden. Scheitern ist hier keine Option. Ein zweiter Versuch ist schlicht nicht möglich. Versagt auch nur ein Teil, so klein es auch sein mag, schlägt die gesamte Mission fehl.

Zuverlässigkeit ist ebenso ein Schlüsselfaktor wie minimaler Platzbedarf, möglichst geringes Gewicht oder niedriger Stromverbrauch. FAULHABER-Antriebe erfüllen diese Anforderungen und bieten zugleich Spitzenleistungen. DC-Kleinstmotoren, Schrittmotoren, bürstenlose DC-Motoren, Linearmotoren und andere Motorfamilien von FAULHABER wurden bereits erfolgreich in der Raumfahrt eingesetzt, unter anderem bei Missionen zum Mars, zur Sonne oder an Bord der ISS. Dabei wurden sie häufig von Präzisionsgetrieben, Encodern oder kundenspezifischen Verkabelungen begleitet, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Also: Für Ihre erfolgreiche Raumfahrtmission ist FAULHABER die richtige Wahl!

Antriebssysteme für Raumfahrt Rosetta Mission Landung
Hohe Zuverlässigkeit
minimaler Bauraum
Kleinstmögliches Gewicht
Leistungsaufnahme
Linear Motoren für Raumfahrt Hades capsule Header
Application
Linearmotoren
Luft- & Raumfahrt
Surfing back to earth

Eine Kapsel mit Materialproben auf dem Rückweg zur Erde. Fliehkräfte bis zu 12 G zerren an ihr, Temperaturen zwischen -270 und 5.000 ° Celsius attackieren ihre Hülle. Die Kapsel muss all das aushalten, um Antworten auf eine wichtige Frage zurückzubringen: Wie ist das Leben auf unserem Planeten…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.