Borstelmotoren
DC-motoren
De borstelmotoren van FAULHABER onderscheiden zich van traditionele DC-motoren door hun zelfdragende, schuingewikkelde koperen spoel. Enkele van de inherente eigenschappen van dit baanbrekende ontwerp zijn een extreem lage rotortraagheid en geen restkoppel of voorkeursrotorpositie. Deze factoren maken de unieke verhouding van vermogen en volume van de motor mogelijk en daarnaast de extreem dynamische prestaties.
De System FAULHABER kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel, die is uitgevonden en in 1958 is gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber Sr., vormt de basis van elke DC-motor van System FAULHABER. Deze revolutionaire technologie veranderde de industrie en schiep nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van borstelmotoren waarvoor alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg waren.
DC motors from FAULHABER
DC-micromotoren met grafietcommutatie
Zeer stabiele en slijtvaste grafietcommutatie, extreem krachtige neodymium magneten en een bijzonder hoog kopergehalte in de wikkeling van de FAULHABER-rotor geven de CR-serie zijn enorme kracht. Het indrukwekkende vermogensbereik van 19 tot 224 mNm is ideaal voor hoogwaardige toepassingen met een snelle start/stopwerking of periodieke overbelasting.
Toepassingen en voordelen
- Geen restkoppel
- Nauwkeurige positie- en koppelregeling
- Zeer efficiënt
- Stil
- Hoog koppelLicht
- Minimale massatraagheid van de rotor
- Unieke dynamiek bij start-stopbedrijf
Drive selection
Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten. Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.