De digitale uitgave van FAULHABER motion – het magazine met drive: In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
20 jaar spannende ontwikkelingen rondom aandrijvingen – nu ook als online magazine
De digitale uitgave van FAULHABER motion – het magazine met drive: In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog…
Welke medicijnen kunnen kanker overwinnen? Met welke dosis wordt het gewenste effect bereikt, zonder bijwerkingen? Vanaf welke hoeveelheid wordt goede medicatie giftig? Series van proeven met celculturen geven antwoord op dit soort vragen. Dat maakt dit een van de meest belangrijke...
Tot nu toe stonden gebruikers in de metaal- en kunststofverwerkende industrie vaak voor een lastige keuze: met CNC-draaibanken en freesmachines konden ze hoge volumes draaien, of veel verschillende ontwerpen uitvoeren – maar niet allebei. Met een innovatieve oplossing uit Nederland is...
Als een kind te vroeg wordt geboren, is de ontwikkeling in de baarmoeder niet helemaal voltooid. Een couveuse, zoals die van Tende Elektronik, voorziet het kind van de beschermende omgeving die het nodig heeft. Deze specialist in medische technologie uit Ankara vertrouwt op...
Nowadays, modern electronics and high-precision mechanics allow the miniaturization of many items for everyday use and industrial applications. Micro annular gear pumps for fluid delivery are an excellent example. Their simple, no-valve design allows them to come in a compact size...
Als het gaat om het verplaatsen van grote aantallen producten, is automatisering onontbeerlijk. Dit geldt ook voor kleine onderdelen, zoals de onderdelen die worden gebruikt in een assemblagelijn. De ideale oplossing bestaat uit transportbanden op maat, afgestemd op de speciale...
Ons succesverhaal begon laat in de jaren 40 van de vorige eeuw, om precies te zijn in 1947. De jonge techneut Dr. Fritz Faulhaber richtte zijn eerste bedrijf op, de "Feinmechanische Werkstätten" – werkplaats voor fijnmechanica. Eén van zijn klanten was de gerenommeerde camerabouwer...
Het is een existentiële vraag, en een belangrijk deel van het antwoord is "smart farming": extreem efficiënte voedselproductie dankzij gericht gebruik van de allernieuwste technologie, ondersteund door computers en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zaadjes worden nauwkeurig individueel...
Met de nieuwe L-serie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De 22L/32L zijn voorzien van de nieuwste GPT-tandwieltechnologie en ontworpen voor toepassingen in de industriële automatisering, optica en fotonica. De...
Planten hebben stikstof nodig. Dat element komt overal voor, maar helaas kunnen planten het alleen absorberen in de vorm van oplosbare nitraten. Stikstof uit overtollige kunstmest komt hierdoor gemakkelijk in het grondwater, waar het bijzonder ongewenst is. Daarom is het een stuk...
Voor mensen met bepaalde neuromusculaire afwijkingen is het een droom om zonder krukken te kunnen lopen. Het exoskelet Autonomyo maakt deze droom werkelijkheid. Het skelet levert actieve loopondersteuning aan verzwakte spieren en zorgt voor een intuïtieve beweging, die de natuurlijke...
De komende vijf jaar zal SDSS V vier miljoen sterren en 300.000 zwarte gaten observeren, ontwikkelingen in de evolutie van de kosmos reconstrueren en natuurkundige modellen van de geboorte van ons sterrenstelsel verifiëren. Het is letterlijk een taak van kosmische proporties. In...
De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) beschrijft in hoeverre elektrische en elektronische componenten in een bepaalde omgeving naast en met elkaar kunnen werken, zonder dat ze elkaar storen. Het is een ingewikkeld onderwerp, waar ontwerpers rekening mee moeten houden als ze met...
Schönaich, Duitsland In 2022 viert de firma Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG zijn 75-jarig jubileum. Daarnaast begint de aandrijfspecialist het jaar met een nieuwe managementstructuur. De huidige twee Managing Directors Dr. Thomas Bertolini en Gert Frech-Walter gaan met pensioen en...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.
Formulier om toegang te vragen tot beschermde inhoud
Personal Data
Hartelijk dank voor uw interesse in ons productaanbod!
U ontvangt binnen korte tijd een e-mail met een bevestigingslink. Klik op de link om uw registratie te voltooien. U krijgt dan toegang tot de aangevraagde materialen.