Press Inkoop
Press Inkoop

Lasapparatuur

Hoewel lassen en solderen al eeuwenlang worden gebruikt om metalen met elkaar te verbinden, zijn deze technieken nog steeds uitstekend geschikt voor moderne, geautomatiseerde fabricageprocessen. De smidshamer is hierbij wel vervangen door ander gereedschap, bijvoorbeeld een laserstraal om componenten met elkaar te verbinden. Aandrijfsystemen van FAULHABER garanderen hierbij de hoogst mogelijke nauwkeurigheid en betrouwbaarheid voor alle las- en soldeerprocessen. 

De oudste sporen van lastechnologie dateren uit de bronstijd, ruim 2000 jaar geleden. Ze zijn aangetoond op gouden kistjes. In de ijzertijd leerden mensen om ijzer aan elkaar te lassen en in de middeleeuwen maakten smeden nog steeds gebruik van een hamer. De basis van de moderne lastechniek is uitgevonden in de 19e eeuw en ook hier zijn sindsdien natuurlijk veel nieuwe innovaties en technologieën ingevoerd. De meest recente innovatie is het gebruik van lasers voor het laswerk.

Laserstralen kunnen metalen zeer efficiënt en zeer nauwkeurig smelten, en zelfs verdampen. Daarom worden dunne platen met lasertechnologie aan elkaar verbonden. Bij zowel solderen als lassen ontstaan hierbij altijd bijzonder smalle, nauwkeurige en stevige lasnaden. Omdat er veel energie op specifieke punten wordt toegepast, zijn indrukwekkende lassnelheden mogelijk. Hiervoor moet de laser echter wel bijzonder nauwkeurig worden aangestuurd en gepositioneerd.

Er zijn verschillende processen beschikbaar voor geautomatiseerde soldeer- en lasprocessen. Bij solderen, inductiesolderen en laserlassen wordt het vulmateriaal voor de lasnaad vaak als draad aangevoerd. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Het systeem moet altijd exact dezelfde hoeveelheid vulmateriaal aanvoeren naar de juiste plaats, zonder hierbij de lasdraad te buigen en zonder schokkerige bewegingen. Automatische draadaanvoereenheden met een aangestuurde micromotor vormen daarom een belangrijke toepassing voor onze extreem betrouwbare aandrijfsystemen.

Of het nu gaat om een kostenefficiënte stappenmotor, een DC-motor met encoders met hoge resolutie of een borstelloze motor voor hoogdynamische positioneringstaken: met het uitgebreide en veelzijdige productportfolio van FAULHABER vinden we de optimale oplossing voor een aandrijving die perfect werkt voor uw lastoepassing.

Motion Controller maakt nieuwe benadering van laserlassen mogelijk
Hoogste precisie en betrouwbaarheid
Hoogdynamische positionering
Kleine afmetingen en laag gewicht
Motion Controller maakt nieuwe benadering van laserlassen mogelijk
Application
Aandrijfelektronica
Industrie en automatisering
Motion Controllers
Gevoelige aandrijving maakt nieuwe benadering van laserlassen mogelijk

Om dunne platen te verbinden, wordt standaard gewerkt met lasertechnologie. Bij zowel solderen als lassen zorgt dit altijd voor bijzonder smalle, nauwkeurige en stevige lasnaden. Omdat er veel energie op specifieke punten wordt toegepast, zijn indrukwekkende lassnelheden mogelijk. Hiervoor moet de…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.