Press Inkoop
Press Inkoop
4-polige borstelloze motor van Faulhaber voor schunkgrijperkop

Elektrische grijpers

Het oppakken en op de juiste plaats zetten van onderdelen is een standaardtaak die voorkomt in veel hanterings- en assemblageprocessen – maar niet alleen daar. In de productie van elektronica, laboratoriumautomatisering, logistiek of horlogerie: er is vrijwel geen enkele branche die zonder grijpers kan werken. Borstelloze motoren van FAULHABER zijn ideaal voor gebruik in hoog presterende toepassingen in overbelastings- of continubedrijf met zeer hoge eisen aan de levensduur.

Een klein grijpsysteem dat zowel snel als krachtig is. Persluchtgrijpers vormen een van de meest voorkomende technologieën. Voor perslucht is echter een complexe infrastructuur nodig en het is moeilijk en duur om die voor elke productiestap te verzorgen. Met name in nieuwe faciliteiten zijn de eigenaars daarom steeds meer geneigd om zonder deze extra infrastructuur te werken en kiezen ze voor elektrisch bediende aandrijvingssystemen. Elektrische grijpers moeten kosteneffectief en efficiënt werken, met krachtige en tegelijkertijd nauwkeurige, dynamische grijpbewegingen. Ook de grijpsnelheid, grijpkracht en grijperopening moeten intelligent en flexibel genoeg zijn voor uiteenlopende grijptaken en bijvoorbeeld om mislukte grijppogingen te detecteren. Daarnaast is een lange levensduur essentieel: de vereiste is vaak een betrouwbare werking voor meer dan 30 miljoen grijpcycli, met minimaal onderhoud. Vacuümgrijpers werkten ook met pneumatische systemen, maar ook deze worden steeds meer vervangen door systemen die zelfs zonder pneumatische leidingen een vacuüm kunnen opwekken. Hiervoor werken ze met elektrische vacuümgeneratoren, die decentraal in de grijper zijn gemonteerd. Het vacuüm wordt opgewekt door een pomp, waarin een ingebouwde DC-motor een volumestroom genereert door een ventilator aan te drijven.

Borstelloze DC-motoren van FAULHABER zijn de beste keuze voor elektrische grijpers, omdat ze een kosteneffectieve aandrijving bieden, vooral in combinatie met geïntegreerde of compacte externe Speed Controllers en Motion Controllers. Met onze aandrijfsystemen kunt u diverse standaard interfaces gebruiken (RS232, CAN, EtherCAT) en encoders met hoge resolutie, voor het perfecte grijpersysteem voor uw toepassing.

Borstelloze DC-servomotoren in servogestuurde grijperklauwen
Kosteneffectieve aandrijvingsoplossing
Bijzonder lange operationele levensduren
Bijzonder betrouwbaar
Diverse industriële standaardinterfaces
Hoge dynamiek voor versnelling en vertraging
4-polige borstelloze motor van Faulhaber voor schunkgrijperkop
Application
Borstelloze DC-motoren
Industrie en automatisering
Krijg grip op precisie

Nieuwe grijper voor kleine onderdelen van SCHUNK werkt zonder perslucht. Een klein grijpsysteem dat zowel snel als krachtig is - tot nu toe kon dat bijna alleen maar met behulp van pneumatiek. Want met perslucht kan een hoge druk van vrijwel zonder vertraging op een andere plaats worden toegepast.…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.