Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Motori passo-passo Serie AM3248

Il motore passo-passo multipolare e bifase AM3248 esegue 48 passi per giro e offre un’elevatissima coppia statica di 85mNm. Il motore parte subito con un’alta velocità già dal primo passo. Grazie alla sua bassa inerzia, può essere impiegato in applicazioni che richiedono accelerazioni rapidissime e veloci cambi di direzione. Grandi cuscinetti a sfera di nuovo sviluppo prolungano ulteriormente la già lunga durata di vita di questo tipo di motori. Le prestazioni raggiunte in combinazione con un riduttore GPT 32 non hanno eguali sul mercato, nella sua categoria di dimensioni. Questo motore può essere combinato anche con un encoder magnetico IE3.

Grazie a queste caratteristiche ed opzioni, questo motore è particolarmente adatto per un’ampia gamma di applicazioni complesse. Tra queste troviamo, ad esempio, l’allineamento dei pannelli solari sui satelliti. I motori muovono i bracci in maniera tale che i pannelli siano sempre orientanti direttamente verso il sole. Oltre a dover funzionare in modo preciso ed affidabile per tanti anni, questi motori devono anche essere in grado di resistere alle temperature estreme dello spazio. Nel settore dei semiconduttori, durante il posizionamento dei wafer sono richieste un’elevatissima dinamica e un’altissima velocità in condizioni di spazio per l’installazione molto limitate nelle macchine. Anche in questa applicazione massima precisione ed affidabilità sono elementi imprescindibili.

Motori passo-passo Serie AM3248

«Il nostro nuovo modello AM3248 soddisfa tutti i requisiti ed è l’ideale per applicazioni ad alte prestazioni di questo tipo», afferma Thomas Würgler di FAULHABER PRECISTEP. Questa divisione aziendale specializzata in motori passo-passo ha la propria sede a La Chaux-de-Fonds, località svizzera rinomata per la sua arte orologiera. «Anche in caso di quantitativi ridotti, siamo in grado di adattare il prodotto alle esigenze della rispettiva applicazione. Forniamo ai nostri clienti un pacchetto di azionamento completo, che include anche la consulenza e l’assistenza tecnica da un unico fornitore».

Prodotti

Motori passo-passo
AM3248
Bifase, 48 passi per giro
Scheda tecnica (PDF)
Caratteristiche principali
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale):
152 mNm
Passo angolare (full step):
7.5 °
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
42 mm
Serie AM3248
Download

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.