Stampa Acquisti
Stampa Acquisti
Intestazione visiva del motore passo-passo ad anello FAULHABER

La sua apertura eccezionalmente ampia presenta un diametro di 40 mm! L'azionamento è caratterizzato dal peso ridotto e dal design estremamente sottile. Grazie all'usura minima (solo i cuscinetti), esso è ideale per un funzionamento continuo senza manutenzione.

Il motore ad albero cavo DM66200H offre una soluzione di azionamento completamente nuova per quelle applicazioni che richiedono un'apertura molto ampia. Il rotore gira intorno all'apertura e aziona direttamente la meccanica disposta attorno ad essa senza alcuna trasmissione. La comprovata tecnologia dei motori passo-passo di FAULHABER viene utilizzata proprio a questo scopo. Grazie al design, è estremamente efficiente dal punto di vista energetico e non richiede né un freno né un encoder.

Selezione dei prodotti in portafoglio FAULHABER Ring Stepper Motor

Coppia, velocità, precisione

Nonostante la grande apertura, la massa in movimento del rotore rimane ridotta, rendendo possibili velocità fino a 2000 giri/min. Il motore raggiunge una coppia dinamica fino a 180 mNm e può spostare carichi rispettivamente grandi. Con un'alta risoluzione di 1,8° in modalità full-step, è in grado di eseguire con precisione operazioni di posizionamento in open loop.

Sviluppato originariamente per applicazioni di ottica di precisione, il motore ad albero cavo DM66200H è adatto a diversi ambiti applicativi. Può essere utilizzato ovunque i cavi debbano essere condotti attraverso l'apertura o nei casi in cui gas, fluidi o segnali luminosi debbano passare attraverso di essa. Oltre al campo dell'ottica - ad es. per stadi di microscopio, diaframmi, obiettivi zoom, controlli di raggi laser, ecc. - può essere utilizzato per giranti e protesi, nella robotica, nonché per numerose operazioni di controllo e posizionamento. Altre potenziali applicazioni sono tavole girevoli, antenne ed estrattori di aria e gas.

Un nuovo approccio migliore

Esistono molte altre tecniche di azionamento con apertura centrale che, in linea di principio, sono adatte per le stesse applicazioni. Tutte però presentano determinati inconvenienti:

  • Nel caso di motori convenzionali con albero cavo, le dimensioni dell'apertura sono limitate di solito a non oltre 11 mm.
  • I motori coppia non possono raggiungere velocità elevate a causa della loro grande massa in movimento. Sono relativamente costosi e risultano essere estremamente difficili da integrare nella rispettiva applicazione.
  • Le tavole girevoli con apertura centrale richiedono una trasmissione e una meccanica complessa. L'inevitabile gioco che ne deriva deve essere compensato mediante misure elaborate prima che questo tipo di motore possa essere utilizzato in applicazioni ad alta precisione. Ciò aumenta anche considerevolmente i costi e gli sforzi necessari per l'integrazione del sistema. Inoltre, sono implicate numerose parti soggette ad usura che comportano un’elevata necessità di manutenzione.
  • I motori passo-passo ibridi con tecnologia a riluttanza richiedono molto più volume e peso per raggiungere valori prestazionali comparabili.

Il nuovo azionamento DM66200H non presenta nessuno di questi inconvenienti. Grazie alla sua tecnologia a motori passo-passo, è in grado di raggiungere un equilibrio velocità-coppia ottimale con peso e volume minimi.

Prodotti

Motori passo-passo
DM66200H
Bifase, 200 passi per giro
Scheda tecnica (PDF)
Caratteristiche principali
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale):
581 mNm
Passo angolare (full step):
1.8 °
Diametro:
66 mm
Lunghezza:
24 mm
Serie DM66200H

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.