Presse Einkauf
Presse Einkauf

Schrittmotoren Serie AM3248

Zwei Phasen, 48 Schritte pro Umdrehung

Eckdaten
Haltemoment (Booststrom):
152 mNm
Vollschritt-Winkel:
7.5 °
Durchmesser:
32 mm
Länge:
42 mm
Vorzüge
Kosteneffizienter Positionierantrieb ohne Encoder
Hohe Leistungsdichte
Sehr hohe Beschleunigung
Extrem schnelle Richtungswechsel möglich
Langlebig
Weiter Betriebstemperaturbereich
Vollschritt-, Halbschritt- und Mikroschrittbetrieb möglich
Extrem niedriges Rotorträgheitsmoment
Varianten:
Serie AM32482R070000
MH Boost : Haltemoment (Booststrom) : 152 mNm |∡ angle : Vollschritt-Winkel : 7.5 ° |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 42 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nennstrom pro Phase (2 Phasen bestromt) 0.7 A
Booststrom pro Phase (2 Phasen bestromt) 1.4 A
Phasenwiderstand 1.9 Ω
Induktivität pro Phase (1kHz) 5.2 mH
Haltemoment (2 Phasen bestromt) 85 mNm
Haltemoment (Booststrom) 152 mNm
Stromloses Haltemoment, typ. 16 mNm
Amplitude der Gegen–EMK 7.8 V/k step/s
Elektrische Zeitkonstante 2.7 ms
Rotorträgheitsmoment 900 ·10⁻⁹ kgm²
Vollschritt-Winkel 7.5 °
Absolute Schrittwinkelgenauigkeit 12 %
Winkelbeschleunigung, max. 169 ·10³ rad/s²
Resonanzfrequenz (bei Nennstrom) 49 Hz
Wärmewiderstände 3.4 / 9 K/W
Thermische Zeitkonstante 19 / 900 s
Betriebstemperaturbereich -35 ... 70 °C
Wicklungstemperatur, max. 130 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 160 g
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nennstrom pro Phase (2 Phasen bestromt) 0.7 A
Booststrom pro Phase (2 Phasen bestromt) 1.4 A
Phasenwiderstand 1.9 Ω
Induktivität pro Phase (1kHz) 5.2 mH
Haltemoment (2 Phasen bestromt) 85 mNm
Haltemoment (Booststrom) 152 mNm
Stromloses Haltemoment, typ. 16 mNm
Amplitude der Gegen–EMK 7.8 V/k step/s
Elektrische Zeitkonstante 2.7 ms
Rotorträgheitsmoment 900 ·10⁻⁹ kgm²
Vollschritt-Winkel 7.5 °
Absolute Schrittwinkelgenauigkeit 12 %
Winkelbeschleunigung, max. 169 ·10³ rad/s²
Resonanzfrequenz (bei Nennstrom) 49 Hz
Wärmewiderstände 3.4 / 9 K/W
Thermische Zeitkonstante 19 / 900 s
Betriebstemperaturbereich -35 ... 70 °C
Wicklungstemperatur, max. 130 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 160 g
Magnetmaterial NdFeB
Empfohlene Betriebsbereiche
Empfohlene Betriebsbereiche (AM32482R070000)

Kurve gemessen mit einem Lastträgheitsmoment von 1.49 ·10-5 kgm2 auf dem AM32482R070000 Motor mit einem Trinamic TMCM-1260-Controller mit 256 Mikroschritte für Vollschritt und einen RMS Strom von 700 mA.

Planetengetriebe
FAULHABER GPT
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Encoder
Inkrementalencoder
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
Steuerungen
Stepper Controller
MCST 3601 Serie  von FAULHABER
Serie MCST 3601
1-Achsen-Controller mit Mikroschrittbetrieb, USB-Schnittstelle und Referenzeingang

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 001 - Stepper motor basics
pdf
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
pdf
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
pdf
AN 004 - When and why using an encoder
pdf
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
zip
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
zip
AN 006 - Lead Screw
pdf
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
pdf
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
pdf
AN 009 - Choosing the proper lubricant
pdf
AN 010 - Cables and connectors options
pdf
AN 011 - Final quality control data
pdf
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
pdf
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
zip
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
pdf
AN 015 - Microstepping
pdf
AN 020 - Large DM Steppers connection
zip
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide
Schrittmotoren Serie AM3248 von FAULHABER
Schrittmotoren Serie AM3248 von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie AM32482R070000
Zwei Phasen, 48 Schritte pro Umdrehung
Eckdaten
Haltemoment (Booststrom): 152 mNm
Vollschritt-Winkel: 7.5 °
Durchmesser: 32 mm
Länge: 42 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.