Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Remmen Series PMB32

Elektromagnetisch openend systeem

Nominale spanning:
12 ... 24 V
Stroom:
0.24 ... 0.48 A
Nominaal stilstandkoppel tot:
400 mNm
Varianten:
Series PMB32 12V
UN : Nominale spanning : 12 V |I : Stroom : 0.48 A |MH : Nominaal stilstandkoppel tot : 400 mNm
Series PMB32 24V
UN : Nominale spanning : 24 V |I : Stroom : 0.24 A |MH : Nominaal stilstandkoppel tot : 400 mNm

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Voedingsspanning 12 V
Aansluitingsweerstand 50 Ω
Stroom 0.48 A
Vermogen 6 W
Stilstandkoppel 400 mNm
Max. toegestaan toerental 10000 min⁻¹
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 120 °C
Massa 100 g

Waarden bij 22° en nominale spanningWaarde
Voedingsspanning 24 V
Aansluitingsweerstand 100 Ω
Stroom 0.24 A
Vermogen 6 W
Stilstandkoppel 400 mNm
Max. toegestaan toerental 10000 min⁻¹
Bedrijfstemperatuurbereik -40 ... 120 °C
Massa 100 g
Remmen Series PMB32 van FAULHABER
Remmen Series PMB32 van FAULHABER
Remmen Series PMB32 van FAULHABER
Remmen Series PMB32 van FAULHABER
Remmen Series PMB32 van FAULHABER
Remmen Series PMB32 van FAULHABER
Remmen Series PMB32 van FAULHABER
Remmen Series PMB32 van FAULHABER
Borstelloze DC-motoren
FAULHABER BXT
3216 ... BXT H Serie  van FAULHABER
Serie 3216 ... BXT H
Externe rotortechnologie, met behuizing
4221 ... BXT H Serie  van FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H
Externe rotortechnologie, met behuizing
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  van FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
Vierpolentechnologie
3268 ... BX4 Serie  van FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
Vierpolentechnologie
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Serie  van FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
Vierpolentechnologie

Download

pdf
Gegevensblad
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series PMB32 12V
Elektromagnetisch openend systeem
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Stroom: 0.48 A
Nominaal stilstandkoppel tot: 400 mNm
Geselecteerde variant
Series PMB32 24V
Elektromagnetisch openend systeem
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Stroom: 0.24 A
Nominaal stilstandkoppel tot: 400 mNm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.