Press Inkoop
Press Inkoop

FAULHABER BXT

Borstelloze platte motoren met externe-rotortechnologie

De externe-rotormotoren van de BXT-serie zetten nieuwe maatstaven: dankzij de innovatieve wikkeltechnologie en het optimale ontwerp leveren de borstelloze platte motoren een koppel tot 134 mNm. De verhouding tussen koppel, gewicht en grootte is ongeëvenaard. De ijzeren kern motoren met 14 krachtige zeldzame-aardemagneten op de rotor en 12 tanden op de stator zijn slechts 14 mm, 16 mm en 21 mm lang, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen die een korte aandrijfoplossing met een hoog koppel vereisen. In combinatie met optische en magnetische encoders, tandwielkasten en dc motor controllers resulteert dit in een compact aandrijfsysteem.

FAULHABER BXT familie 3D-tekening in open zicht
Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
22 ... 42 mm
Lengte:
14 ... 22 mm
Nominale spanning:
6 ... 48 V
Toerental tot:
10000 min⁻¹
Koppel tot:
134 mNm
Continu vermogen tot:
100 W
Externe-rotormotoren met zeer hoog koppel
Continu vermogen tot 100 W
Uitstekende verhouding tussen koppel en gewicht en grootte
Plat ontwerp voor ruimtekritische toepassingen. Lengtebereik van 14 tot 21 mm.
Bijpassende optische en magnetische encoders, tandwielkasten en bedieningselementen beschikbaar
14-polige constructie

FAULHABER BXT

» Voor onze toepassingen hebben we in principe ontzettend veel vermogen nodig, en hele kleine afmetingen. FAULHABER levert motoren die de vergelijking met pneumatische aandrijvingen makkelijk aankunnen. «
Roman Batz
Ontwikkelingsingenieur bij IPR
Naar klanttoepassing

Niets passends gevonden?

Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten.
Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.

Kies motor serie
-
-
-
-

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.