In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
Miniatuur- en microaandrijvingen worden ingezet in vrijwel alle onderdelen van de automatiseringstechnologie en hebben dan ook de meest uiteenlopende toepassingen, van medische technologie en laboratoriumautomatisering tot aan machinebouw, intralogistiek en ruimtevaart. In al deze...
Een compacte automatisering is een mechatronisch systeem dat een complete reeks achtereenvolgende productiestappen zelfstandig uitvoert. Bij "compact" gaat het hierbij om de producten die moeten worden verwerkt, met afmetingen van enkele centimeters of zelfs millimeters. Het ontwerpen...
In de industrie en logistiek voeren robots over het algemeen monotoon werk uit, dat ze vrijwel eindeloos kunnen herhalen met gelijkblijvende nauwkeurigheid. Een nieuw type gereedschapswisselaar verandert deze specialisten voor grote oplages in een flexibele allrounders, die zelfs de...
Kunststof heeft vele voordelen. Fabrikanten kunnen het bijvoorbeeld iedere gewenste kleur geven. Delicaat gebroken wit, elegant koningsblauw of knaloranje: alles kan. En het kleurproces kan zelfs op het laatste moment plaatsvinden, net voor het spuitgieten van de uiteindelijke...
Planten hebben stikstof nodig. Dat element komt overal voor, maar helaas kunnen planten het alleen absorberen in de vorm van oplosbare nitraten. Stikstof uit overtollige kunstmest komt hierdoor gemakkelijk in het grondwater, waar het bijzonder ongewenst is. Daarom is het een stuk...
"De waarde van een idee ligt in het gebruik ervan" - zoals uitvinder Thomas Edison het ooit treffend uitdrukte. Een houding die ook wordt weerspiegeld in de slogan van FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Want: aandrijfsystemen van FAULHABER maken hoogwaardige,...
Alles moet sneller, efficiënter en duurzamer: wereldwijde industriële concurrentie en een florerende onlinehandel creëren nieuwe uitdagingen voor de transportsystemen in de intralogistiek. Het antwoord van de industrie: automatisering. Intelligente logistieke robots nemen allerlei...
FAULHABER heeft een extreem compacte Motion Controller zonder behuizing toegevoegd aan het productassortiment. De nieuwe Motion Controller is ideaal voor inbouw in apparatuur voor de maakindustrie en voor medische technologie. Met 36 V en 3 A (piekstroom 9 A) werkt de controller voor...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich, Duitsland – Met de nieuwe IEP3 voegt FAULHABER een incrementele encoder toe aan zijn productassortiment, die dankzij de meest recente chiptechnologie garant staat voor een bijzonder hoge resolutie en nauwkeurigheid. Met een diameter van slechts 8 mm is de IEP3 extreem...
Met de nieuwe L-productfamilie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De kleinere versies van 06L/08L/10L zijn ideaal voor medisch, laboratorium-automatisering, optica en fotonica tot aan ruimtevaart. De grotere...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.