In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
Hoe zal de aandrijving presteren in de daadwerkelijke toepassing? Voor borstelloze DC-motoren van FAULHABER kunt u deze vraag nu beantwoorden, zonder dat u hiervoor hardware nodig hebt. De motoren zijn onlangs als virtuele modules toegevoegd aan een bibliotheek, en kunnen met de...
Miniatuur- en microaandrijvingen worden ingezet in vrijwel alle onderdelen van de automatiseringstechnologie en hebben dan ook de meest uiteenlopende toepassingen, van medische technologie en laboratoriumautomatisering tot aan machinebouw, intralogistiek en ruimtevaart. In al deze...
Croglio - The students of the Mechanical Engineering program at the ETH in Zurich presented the autonomous underwater robot "Belle" at the Swiss Robotics Day at the beginning of November. The robot, which is equipped with artificial intelligence (AI), not only looks like a fish, but...
Natuurlijk is er voor succes in de Formule 1 een topcoureur nodig. Maar de kans op een podiumplek is ook afhankelijk van de auto. Drie factoren geven hier de doorslag: de motor, de banden en de aerodynamica. Het perfecte evenwicht tussen minimale luchtweerstand en optimale downforce...
Vloeiende, levensechte bewegingen zonder koppelrimpel, een strak lineaire kracht-troomverhouding, veel dynamiek en een exacte positiecontrole: dankzij deze eigenschappen zijn de lineaire DC-servomotoren van FAULHABER ideaal voor zeer precieze positioneringstaken. Of om een fascinerend...
Hoewel elektrische mobiliteit steeds populairder wordt, is er op sommige gebieden nog ruimte voor de ontwikkeling van functionele standaardtechnologieën. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop auto's worden opgeladen. Niemand wil de straten vol met oplaadpunten zien. Inductief...
"De waarde van een idee ligt in het gebruik ervan" - zoals uitvinder Thomas Edison het ooit treffend uitdrukte. Een houding die ook wordt weerspiegeld in de slogan van FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Want: aandrijfsystemen van FAULHABER maken hoogwaardige,...
Alles moet sneller, efficiënter en duurzamer: wereldwijde industriële concurrentie en een florerende onlinehandel creëren nieuwe uitdagingen voor de transportsystemen in de intralogistiek. Het antwoord van de industrie: automatisering. Intelligente logistieke robots nemen allerlei...
FAULHABER heeft een extreem compacte Motion Controller zonder behuizing toegevoegd aan het productassortiment. De nieuwe Motion Controller is ideaal voor inbouw in apparatuur voor de maakindustrie en voor medische technologie. Met 36 V en 3 A (piekstroom 9 A) werkt de controller voor...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich, Duitsland – Met de nieuwe IEP3 voegt FAULHABER een incrementele encoder toe aan zijn productassortiment, die dankzij de meest recente chiptechnologie garant staat voor een bijzonder hoge resolutie en nauwkeurigheid. Met een diameter van slechts 8 mm is de IEP3 extreem...
Met de nieuwe L-productfamilie van lineaire actuatoren biedt FAULHABER een unieke kant-en-klare oplossing voor een groot aantal toepassingen. De kleinere versies van 06L/08L/10L zijn ideaal voor medisch, laboratorium-automatisering, optica en fotonica tot aan ruimtevaart. De grotere...
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.