6501.00063 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Gegevensblad (PDF) Configureer Productgegevens 6501.00064 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL Gegevensblad (PDF) [...] 6501.00143 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Gegevensblad (PDF) Configureer Productgegevens 6501.00144 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » PA2 Gegevensblad (PDF) Configureer Productgegevens [...] ens 6501.00084 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Gegevensblad (PDF) Configureer Productgegevens 6501.00085 Accessoires Motoradapter MC V2.5, SC » BX4 (Hall-sensoren) Gegevensblad (PDF) ...
Meer informatieConfigureer Productgegevens 2607 ... SR IE2-16 Platte DC-micromotoren Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder Gegevensblad (PDF) Ø Diameter 26 mm L Lengte 9.2 mm U N Nominale spanning 6 ... 24 V n [...] mNm P D Continu vermogen tot 1.12 W Start Drive Calculator Configureer Productgegevens 1506 ... SR IE2-8 Platte DC-micromotoren Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder Gegevensblad (PDF) Ø Diameter [...] mm U N Nominale spanning 3 ... 12 V M D Koppel tot 30 mNm Configureer Productgegevens 1512 ... SR IE2-8 DC-tandwielmotoren Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder Gegevensblad (PDF) Ø Diameter 15 ...
Meer informatieConfigureer Productgegevens IE2-400 Encoders magnetische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 50 - 400 impulsen per omwenteling Gegevensblad (PDF) n channel Encoderkanalen 2 N Impulsen per omwenteling [...] Configureer Productgegevens IE2-1024 Encoders magnetische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 64 - 1024 impulsen per omwenteling Gegevensblad (PDF) n channel Encoderkanalen 2 N Impulsen per omwenteling [...] Configureer Productgegevens IEH2-4096 Encoders magnetische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling Gegevensblad (PDF) n channel Encoderkanalen 2 N Impulsen per omwenteling ...
Meer informatie