robotica. De ON-as-encoder met 2-polige sensormagneet heeft een eenvoudig en stevig ontwerp. Door de modulaire eigenschappen die FAULHABER al had ingevoerd met de encoderserie IE3, vormt de IEP3 een platform ...
Meer informatiedaarnaast zijn ze zeer dynamisch. Ze worden voornamelijk gebruikt in combinatie met een encoder uit de IE2-serie . Door de encoder neemt de totale lengte van de unit slechts met twee millimeter toe. Daardoor ...
Meer informatiebevatten en verliezen tot een minimum beperken. Voor precieze positiedetectie worden encoders uit de serie IE3-1024 direct aangebracht op de servomotoren. Deze magnetische incrementele encoders zijn beschikbaar [...] diameter volledig geïntegreerd in de motorvarianten met behuizing, waarbij de aandrijving slechts 6,2 mm langer wordt. De toerentalregeling wordt uitgevoerd door de digitale Hall-sensoren die in de motoren ...
Meer informatie