In de benadering van MKT AG wordt de complexiteit van de moderne wereld eenvoudig uitgelegd, terwijl de bezoeker een unieke ervaring beleeft. "Onze kracht zit hem in een korte samenvatting van technische complexe, ingewikkelde feiten – die we vervolgens letterlijk tastbaar maken", licht directeur Alex Haschkamp toe.
Voor zijn klanten realiseert MKT AG unieke exposities, multimediapresentaties, interactieve installaties of beschrijvende modellen, waarbij de bezoeker meestal uitgenodigd wordt tot interactie.
Ideeën met visie
Voor het jubileum van de BMW Group werd vooruitgedacht over mobiliteit in de toekomst. Voor de vier kernmerken van de Group – BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorcycle – werden tentoonstellingen opgezet die de visies van de ontwerpers overbrengen op de toekomst van mobiliteit. Ingebed in een concentrische ruimte werd voor ieder merk een kinetisch-digitale tentoonstelling opgezet, die de verbeelding van de bezoeker prikkelt. Hier komen vertelling, geluid, beeldhouwwerk en de toeschouwer samen in een visie van toekomstige mobiliteit. Voor de MINI is bijvoorbeeld een digitaal beeldhouwwerk van licht gemaakt, dat zijn individuele kleurenspel laat aansluiten op de hartslag van de bezoeker, wat het unieke karakter weerspiegelt.
In de greep van het rijplezier
In de merktentoonstelling voor BMW laat een kinetisch beeldhouwwerk de toekomst van mobiliteit zien. Honderden extreem dunne koolstofschubben zijn in een sferische vorm geplaatst, die steeds van vorm verandert. De elegante, vloeiende beweging staat voor de souplesse die volgens de ontwerpers van BMW kenmerkend zal zijn voor de voertuigen van de toekomst. Ook nu al staat het merk BMW voor puur rijplezier. De ontwerpers twijfelen er niet aan: mensen zullen in de toekomst alleen maar meer gegrepen worden door dit plezier. Nieuwe technologieën stellen de bestuurder in staat om voortdurend en volledig intuïtief informatie uit te wisselen met zijn voertuig. Dit verbreedt het waarnemingsspectrum van de bestuurder en maakt hem een Ultimate Driver – beter dan ooit.
FAULHABER inside
MKT AG heeft het kinetische beeldwerk twee keer opgezet: een keer met 92 motoren en een keer met 42 motoren van het type LM2070 – lineaire motoren van FAULHABER. "Het complexe besturingssysteem moest stil en soepel werken", licht Axel Haschkamp van MKT AG toe. "We hadden ons mooie, dynamische bewegingen voorgesteld. Daarom kozen we voor aandrijvingen van FAULHABER: die leveren dat moeiteloos en betrouwbaar." De aansturing werd uitgevoerd met CANopen Motion Controllers van FAULHABER. "In samenwerking met de experts van FAULHABER voor het controleren van bewegingen konden de cycli van het hele systeem optimaal worden ingesteld voor fascinerende, vloeiende bewegingen", vertelt Andreas Eiler, die bij FAULHABER verantwoordelijk was voor dit project. Voor het kinetische beeldwerk met 42 motoren verzorgen de motor shafts een slag van 300 tot 400 millimeter; voor het grotere model met 92 motoren is dit tussen 350 en 430 millimeter.


Internationaal publiek
In het jubileumjaar van BMW reisde Iconic Impulses als tentoonstelling naar München, Peking, Londen en Los Angeles.