Het Miniatur Wunderland heeft namelijk nog veel meer te bieden dan de grote modelbaan. Naast de 1166 treinen, die iedere dag honderden kilometers afleggen, zien bezoekers van groot tot klein ook 10.330 auto's en schepen en ruim 280.000 miniatuurbewoners. Wunderland laat het leven zien in al zijn facetten: bewoners bezoeken grote festivals en wonen ceremonies bij, agenten zetten snelheidscontroles op en achtervolgen boeven, en de brandweer is overal aan het werk. Ook de luchthaven maakt indruk met zijn liefdevolle miniatuurdetails, van de hangar tot aan de aankomst- en vertrekhal. Dagelijks starten en landen hier 52 vliegtuigen.
Unieke technologie
Achter de indrukwekkende miniaturen schuilt unieke hightech. Gerrit Braun, die het Miniatur Wunderland samen met zijn broer Frederik heeft opgezet: "Eén van onze sleutelprincipes was altijd om alle technische uitdagingen op te lossen, ongeacht hoe hopeloos een vraagstuk in eerste instantie lijkt. Hierdoor hebben we technologieën kunnen bouwen waarmee we onze bezoekers echt verbluffen." Zo'n 500.000 lampjes die dynamisch aan en uit gaan, zorgen er in combinatie met een intern ontworpen systeem voor de aansturing van het licht voor een bijna perfecte nabootsing van dag en nacht. Talloze voertuigen en vliegtuigen worden aangestuurd door een computer, of bezoekers kunnen ze met een druk op één van de meer dan 200 knoppen in beweging zetten.

Aandrijvingen van FAULHABER
Voor veel van deze functies die per knopdruk worden geactiveerd, leveren DC-micromotoren van FAULHABER de beweging. Systeemtechnicus Mathias Stamm legt uit: "We gebruiken verschillende motorseries van FAULHABER, afhankelijk van de vereisten van het doel." De vliegtuigmodellen op Knuffingen Airport werken met motoren uit de 1717-serie. De brandweer van de luchthaven en veel van de treinen rijden ook op FAULHABER-motoren. De doordachte 1524-motoren zorgen bijvoorbeeld voor de beweging van een roldeur. "Hier is de motor binnenin ingebouwd en wikkelt hij de deur om zichzelf heen omhoog", vertelt Stamm.
Betrouwbaar en professioneel
Voor Mathias Stamm hebben de motoren van FAULHABER verschillende voordelen, waaronder ook de technische betrouwbaarheid. "De motoren van FAULHABER zijn absolute topkwaliteit en werken zonder onderhoud", licht de technicus toe. Ook de technische ondersteuning heeft Stamm overtuigd. "We bestellen geen enorme hoeveelheden. En toch staat de telefonische ondersteuning van FAULHABER direct voor ons klaar als we vragen hebben."

Miniatuur treinraces op de Britse televisie
In 2011 kon Miniatur Wunderland dankzij de technologie van FAULHABER ook scoren bij een speciaal evenement voor de Britse televisie. De bekende BBC-presentator James May nam in zijn show op zondagavond deel aan een miniatuurtreinwedstrijd tegen Miniatur Wunderland. De uitdaging was om de 15 kilometer lange spoorverbinding tussen Bideford en Barnstaple, die nu niet meer in gebruik is, zo snel mogelijk af te leggen met een miniatuurtrein. Voor de start van de race werden eerst miniatuurrails langs het traject gelegd. Miniatur Wunderland bedacht een speciale gimmick voor de show. "We ontwikkelden een trein die op zuurkoolbrandstof liep. Die blies zichzelf halverwege spectaculair op, maar met een andere trein kwamen we als eerste over de finishlijn", vertelt Gerrit Braun. De locomotieven voor de race waren vooraf uitgerust met micromotoren van FAULHABER om hun taak aan te kunnen.
Twee broers met één idee
De vroege dagen van het indrukwekkende Miniatur Wunderland gaan terug naar de zomer van 2000. Frederik Braun wandelde door Zurich, midden in de Zwitserse alpen, en kreeg ineens een idee. Hij kwam in een achterafstraatje van de binnenstad langs een winkel met modeltreinen, die herinneringen van zijn kindertijd omhoog bracht en een visie inspireerde. Dezelfde dag nog belde hij zijn tweelingbroer Gerrit met een voorstel: hij wilde de grootste modeltreinbaan ter wereld bouwen. Het project was geboren. Al snel begonnen de broers met de bouw van Miniatur Wunderland in Hamburg, en ook nu gaat het werk nog door. Inmiddels heeft het Wunderland elf delen, die ruim 1610 vierkante meter in beslag nemen. 400 medewerkers bouwen en onderhouden de miniaturen en zorgen voor de bezoekers.

In 2020 zijn vier extra delen toegevoegd, onder andere voor Italië. Verdeeld over 150 vierkante meter zien bezoekers miniatuuruitvoeringen van bekende Italiaanse steden, droomuitzichten en bergpanorama's, naast beroemde architectuur en de tram van Rome. Behalve Rome is ook de vulkaan Vesuvius met de begraven stad Pompeï nagebouwd, en delen van Venetië met de gouden Basiliek van San Marco.
Miniatur Wunderland in feiten & cijfers
Vloeroppervlak
Gehuurde oppervlak van Miniatur Wunderland: 10.000 m²
Modelbouwoppervlak: 1.610 m²
Algemene gegevens
Bouwtijd: ongeveer 1.050.000 werkuren
Medewerkers: 400
Delen: 11
Bouwkosten: EUR 39.200.000
Gegevens modelspoor
Totale spoorbaanlengte: 16.491 m
Treinen: 1166
Treinwagons: ruim 10.645
Langste: 14,51 m
Signalen: 1392
Wissels: 3627
Computers: 55
Lampen: ca. 498.500
Gebouwen & bruggen: 4669
Miniatuurmensjes: 289.410
Voertuigen: 10.330
Vliegtuigen (die ook daadwerkelijk vliegen): 52
Bomen: 145.000