Als deze Nederlandse kunstenaar zijn werken in musea presenteert, worden ze vaak binnen enige tijd omringd door stoelen: "Ik zeg het nooit van tevoren, maar de exposanten realiseren zich vaak snel dat het meubilair nodig is,” verklaart de kunstenaar, die is opgeleid als ingenieur industrieel ontwerpen. “De bezoekers willen blijven hangen om te zien hoe de objecten dansen.” De natuur is niet alleen een inspiratiebron voor Schoeren, maar ook de drijvende kracht voor zijn sculpturen. Als deze zich buiten bevinden, worden ze vaak aangedreven door water en wind. Binnen gebruikt hij graag zonne-energie, zoals het geval is bij het zonnemobiel "Network".
Het hangt in het trainingscentrum van energiemaatschappij Alliander in Duiven. De glazen foyer biedt de ideale omstandigheden voor zijn zonnesculp- turen: heel veel ruimte en daglicht. Het gebouw is heel toepasselijk ook een actief energiehuis dat meer energie produceert dan verbruikt. "Ik heb gemerkt dat technisch georiënteerde mensen mijn kunstwerken bijzonder waarderen," zo legt de eveneens technische kunstenaar uit. "Daarnaast benadrukt de zonnemobiel per definitie het duurzame aspect dat bij meer en meer bedrijven een groeiende rol speelt."

De mobiel bestaat uit 135 gekleurde platen met zonne-elementen en kleine propellers. Deze produceren en verbruiken energie, verklaart de kunstenaar. Als het licht wordt in de foyer, beginnen de kleine panelen elektriciteit te produceren in allerlei verschillende hoeveelheden, omdat ze op verschillende richtingen naar het zonlicht zijn gepositioneerd. De verzamelde zonne-energie wordt opgeslagen in kleine accu's. Zodra de accu is opgeladen, begint de propeller korte tijd te draaien, waardoor een arm van het mobiel zachtjes in chaotische cirkels beweegt. Bij elke beweging vormt het kunstwerk een nieuwe, onvoorspelbare structuur. Dit brengt leven in de ruimte en de omgeving.
De kracht van zon neemt in een gebouw sterk af, zelfs bij de allergrootste glazen gevel. Van 100.000 lux buiten komt er maar 2000 lux binnen terecht. De stroomtoevoer van de kleine panelen is dus allesbehalve royaal. Om maximaal gebruik te maken van de beperkte energie heeft Bert Schoeren zich ingespannen om de efficiëntste micromotor te vinden. Hij heeft een aantal verschillende modellen uitgeprobeerd. Uit de tests kwam er een duidelijke winnaar naar voren: de DC-micromotor 1224…SR met een diameter van 12 millimeter. Deze motor transformeert de verzwakte energie van de zonnestralen in mechanische kracht om de meditatieve en ontspannende bewegingen van het mobiel te produceren.
Producten