Micro Präzision Marx GmbH in Erlangen levert een horizontale balanceermachine om de kwaliteit van kleine componenten te testen. De machine is speciaal gemaakt voor deze specifieke testcomponenten. Het proces moet ook de kleinste disbalans kunnen registreren, en werkt met extreem lage drukwaarden voor de metingen. Dat betekent dat iedere component in de testopstelling extreem nauwkeurig moet kunnen worden ingesteld. Alleen dan kan de machine accurate gegevens registreren. Daarom kiezen de balansexperts uit Erlingen motoren van FAULHABER voor hun aandrijvingen.

Universeel betekent speciaal
Balancering is vereist voor allerlei kleine draaiende componenten. Denk aan de rotors in kleine motoren en micromotoren, tot aan ventilatortrommels en speciale draaiende testmontages. Kortom: uiteenlopende vormen, formaten en toerentallen. Het probleem begint al bij de "eenvoudige" rotors van elektromotoren (armaturen). DC-armaturen met een draadwikkeling van dynamoplaat zijn niet magnetisch, maar voor de armaturen van moderne, borstelloze DC-aandrijvingen is absoluut een antimagnetische testopstelling vereist. Ook wervelstromen door slecht gepositioneerde metalen componenten storen de testprocedure. Dit vereist gespecialiseerde expertise. Juist deze kleine onderdelen vragen tenslotte de meest precieze balancering, met een nauwkeurigheid tot op een tiende van een milligram. De specifieke vorm van de balanceermachine is ontworpen om alle mogelijke soorten teststukken te kunnen hanteren. Speciale controlemechanismen garanderen dat de testomstandigheden voor ieder teststuk in een productielijn exact gelijk blijven. Tenslotte moet iedere rotor van twee gram in een microturbine, met toerentallen van 400.000 rpm, iedere keer perfect uitgebalanceerd zijn. Bijzonder nauwkeurige oscillatiesensoren in combinatie met een precieze beoordeling vormen een solide basis voor accurate meetresultaten. Hierbij hangt de nauwkeurigheid van de meting ook af van de aandrijving. Belangrijke punten hier zijn de synchronisatie, hoge toerentallen en goede instelbaarheid.




Aandrijving van testopstelling is ook cruciaal
Dit soort testopstellingen vraagt om een aandrijving die betrouwbaar werkt en met consistent hoge toerentallen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om de aandrijving aan te passen aan een specifiek omwentelingsprofiel. De aandrijfspecialisten van FAULHABER leverden hiervoor een borstelloze DC-servomotor met een diameter van van 35 mm, die aan alle vereisten voldoet. Voorgespannen kogellagers garanderen een bijzonder soepele loop. Met 90 Watt vermogen is er ook ruim voldoende dynamiek om snel te versnellen en af te remmen. Binnen de motorbehuizing bevindt zich een encoder met hoge resolutie. Een programmeerbare besturing voor de positionering en toerentalregeling maakt de aandrijving compleet. De voedingsspanning is 24 V DC, en standaard heeft de aandrijving een analoge invoer, een foutuitvoer en een RS232-interface. De startmodule van de balanceermachine stuurt de draairichting en het toerental van de aandrijving aan via deze interfaces. Daarnaast is er een motor start/stop functie en een display voor de weergave van het toerental. De servoaandrijving kan teststukken tijdens de testprocedure versnellen tot toerentallen van 40.000 tot 80.000 rpm. Moderne, borstelloze DC-servomotoren bieden nu een heel nieuw scala aan mogelijkheden om meet- en testapparatuur te verkleinen. Afhankelijk van de vereisten die de gebruiker heeft voor een specifieke toepassing, zijn er standaard aandrijvingen, aangepaste versies en op maat gemaakte aandrijvingen leverbaar voor een maximale integratie in het systeem.
Producten