De Fabriek van het jaar-competitie is toegankelijk voor productiebedrijven uit alle sectoren met minstens één fabriek en één business unit en meer dan 100 werknemers. Sinds 1992 hebben meer dan 2.000 bedrijven deelgenomen. "Fabriek van het jaar is de zwaarste competitie en hoogste benchmark voor fabrikanten," zegt Martin Eisenhut, Partner en Managing Director A.T. Kearney Central Europe voorafgaand aan de prijsuitreiking op 21 maart 2019 in Ludwigsburg in de Duitse deelstaat Baden-Wuerttemberg. "De bedrijven die hier hebben gewonnen moeten voor anderen een voorbeeld en stimulans zijn om over innovaties in hun eigen vakgebied na te denken. Innovaties zijn cruciaal voor de algehele concurrentiekracht van de Duitse economie."
FAULHABER's sociale betrokkenheid geprezen
Productiemanager Hubert Renner nam de prijs namens het hele bedrijf in ontvangst. Naast de "Excellente productie van kleine series", werd op het podium ook de sociale betrokkenheid van FAULHABER geprezen. "Uw steun aan de vrijwillige brandweer van Schönaich door medewerkers hun werkplek te laten verlaten om direct oproepen te reageren, is een grote dienst aan de gemeenschap. Geweldig! Uw vrijwillige brandweerlieden zijn het afgelopen jaar elk gemiddeld meer dan 20 keer opgeroepen. Brengt u alstublieft onze dank over aan de rest van uw team. "