Press Inkoop
Press Inkoop
DC-motoren voor Precisiedispenser

Het is niet eenvoudig om kleine hoeveelheden automatisch gericht te doseren. Hiervoor is gedetailleerde knowhow en veel innovatiekracht nodig, zoals bij het Zuid-Duitse ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH. Het bedrijf is gespecialiseerd in de nauwkeurige dosering van kleine volumes, met onder andere het merk preeflow®. De doseerspecialisten schakelden de aandrijfexperts van FAULHABER in om dubbel werk te voorkomen. Samen ontwikkelden de technici snel een stevige en nauwkeurige aandrijving voor de doseereenheden.

Volumetrische dosering

Er zijn verschillende opties om extreem kleine hoeveelheden te doseren. Een dosering op basis van volume heeft zich in de praktijk bewezen als de meest eenvoudige en flexibele methode. De vloeistof wordt hierbij door pompen met een constant debiet naar het uitgiftepunt gebracht. Op basis van de bekende doorstroomhoeveelheid en de tijd wordt dan de gewenste hoeveelheid afgegeven. Het principe is eenvoudig, maar voordat het werkt moeten alle details natuurlijk kloppen. Bij het ontwerp van de dispenser moet rekening worden gehouden met allerlei factoren, zoals verschillende viscositeit, schurende of smerende substanties, elasticiteit, mate van druppelvorming, etc. In de eco-PEN zijn al deze criteria verwerkt op basis van ervaring uit de praktijk. De kern van de dispenser is een draaiend, volledig drukdicht positief verplaatsingssysteem, dat bestaat uit een zelfdichtende interne rotor en een externe stator. Een gecontroleerde draaibeweging van de rotor transporteert de vloeistof door middel van positieve verplaatsing. Het systeem heeft ook een omkeerfunctie voor transport in de tegenovergestelde richting. Zo wordt de keurige, geregelde materiaalscheiding zonder druppelen mogelijk. De vloeistof zelf wordt op een onschadelijke manier getransporteerd, zonder dat de structuur ervan wordt veranderd. Het systeem is zelfdichtend voor water tot een aanvoerdruk van max. 2 bar. Wanneer de viscositeit toeneemt, wordt ook het zelfdichtende effect sterker. Hierdoor is een doseerdruk van 16 tot 20 bar probleemloos haalbaar. Dankzij deze hoge doseerdruk kunnen naalden en sproeikoppen met een kleinere diameter worden gebruikt om de vloeistof op een kleiner oppervlak aan te brengen. Bij substanties met een hoge viscositeit is het ook mogelijk om een basisdruk te gebruiken. Dit betekent dat er geen druktank meer vereist is voor uitvloeiende vloeistoffen. Dankzij deze technologie kan de dispenser in slechts drie verschillende uitvoeringen continu 0,15 tot 16,9 ml per minuut transporteren. Als dosering op een specifiek punt vereist is, kan afhankelijk van het model een minimale hoeveelheid van 0,001 ml, 0,004 ml of 0,015 ml nauwkeurig op de juiste plaats worden aangebracht. Om onderhoud en reiniging bij vloeistofwissels te verbeteren, zijn de doseereenheden modulair opgebouwd, met een aandrijfeenheid en de daadwerkelijke dispenser. De controller van de aandrijving is ook los.

DC-motoren voor Precisiedispenser
Gericht aanbrengen van een vloeistof met de eco-PEN-dispenser van ViscoTec

Aandrijving met hoog koppel

Voor de hoge haalbare leverdruk in de dispensermodule is natuurlijk ook een aandrijving met een hoog koppel vereist. Gezien het compacte formaat van de eenheid is er eigenlijk maar één optie: een miniatuurmotor met een tandwielkast. In samenwerking met FAULHABER vonden de ontwerpers al snel de juiste kleine krachtpatser. Een motor met borstel, encoder en planetaire tandwielkast leverden de optimale prijs-kwaliteitverhouding. De borstelcommutatie garandeert een eenvoudige PMW-regeling en omkering. Omdat de encoder en de planetaire tandwielkast aansluiten op de diameter van de motor, kon het design slank blijven. De tandwielen en motorlagers zijn gesmeerd voor hun volledige levensduur en vereisen dus geen onderhoud. De geïntegreerde encoder zorgt voor bijzonder nauwkeurige doseervolumes en een druppelvrije scheiding van de vloeistof, dankzij exacte feedback voor de rotorpositie van de aandrijving. De tandwielreductie levert een extra hoge resolutie van de verplaatsingsrotor van de dispenser. Het compacte aandrijfblok met motor, encoder en tandwielkast heeft een diameter van slechts 22 mm, afhankelijk van het model dispenser. De lengte van de motor is 32 mm, de tandwielset is 27 tot 48 mm (9 tot 1:23014) lang. Het grotere model heeft een diameter van 26 mm en is 42 mm lang, met tandwielsets van 28 tot 60 mm (3,7 tot 1526:1). De motor levert 10 mNm continu koppel bij 6 tot 24 V DC, de grotere modellen leveren 28 mNm bij 12 tot 48 V DC. Dit koppel wordt naar behoefte verhoogd door de specifieke versnelling, tot op het niveau dat vereist is voor de dispenser met een leverdruk van 20 bar. De plug-in-encoder levert 64 tot 512 pulsen per omwenteling, afhankelijk van het type. In combinatie met de tandwielset zorgt dit voor een bijzonder fijne resolutie van de positie van de verplaatsingsrotor. Voor de voedingsspanning en het encodersignaal is er een aparte kabelverbinding. In veel aandrijftoepassingen zijn miniatuuraandrijvingen tegenwoordig een ruimtebesparend alternatief. Er zijn ook tandwielkasten en encoders beschikbaar, die aansluiten bij het benodigde vermogen en het formaat, zodat de aandrijving eenvoudig in allerlei systemen kan worden geïntegreerd. Vaak vervangen deze aandrijvingen dure, onderhoudsintensieve mechanische transmissies op locatie, of maken ze ontwerpconcepten überhaupt mogelijk dankzij hun compacte formaat.

Producten

DC-motoren
Geen restkoppel
Nauwkeurige positie- en koppelregeling
Zeer efficiënt
Laag geluidsniveau
Hoog koppel
Laag gewicht
Minimale massatraagheid van de rotor
Unieke dynamiek bij start-stopbedrijf
Details

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.