Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Glossary istock image header

Rendement

Wat is rendement?

In de techniek is de efficiëntie of het rendement een manier om de effectiviteit van een omzettingsproces te meten. Het is een dimensieloze waarde, die wijzigt met het gebruik van de capaciteit van de machine. Met name in batterijtoepassingen is het behaalde rendement η van groot belang voor de gebruiker. 

Hoe wordt rendement berekend?

Bij motoren wordt het rendement berekend aan de hand van de geleverde mechanische output en het ontvangen elektrische vermogen. De gebruikte formule is η = Poutput /Pinput

Als er meerdere eenheden in serie worden geplaatst in een aandrijflijn, zoals een motor en een tandwielkast, dan worden de afzonderlijke rendementen met elkaar vermenigvuldigd om de waarde voor de totale constellatie te berekenen: ηtot = η1 x η2 x … ηn.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.