Gebouw van FAULHABER MINIMOTOR SA, Croglio, Switzerland
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
Gebouw van FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd., Singapore
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
Gebouw van FAULHABER Polska sp. z o.o., Poznan, Poland
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
Gebouw van FAULHABER Italia S.r.l., Lomazzo, Italy
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
Gebouw van FAULHABER France SAS, Montigny-le-Bretonneux, France
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
Gebouw vanFAULHABER Benelux B.V., Eindhoven, Netherlands

FAULHABER Benelux B.V.

High Tech Campus 9

5656 AE Eindhoven

Tel.: +31 (0) 40 85155-40

info@faulhaber.nl

Gebouw van FAULHABER Austria GmbH, Wien, Austria
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
Gebouw van Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Schönaich, Germany
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
Gebouw van FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co., Ltd.,Taicang, China
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
Glossary istock image header

Levensduur

Omdat iedere toepassing een gigantisch aantal individuele parameters met zich meebrengt, is het vrijwel onmogelijk om de levensduur van een specifieke motor, tandwielkast of combinatie hiervan op te geven.

Levensduur van DC-motoren

De levensduur van een DC-motor is grotendeels afhankelijk van het geselecteerde werkpunt en de omgevingsomstandigheden in de toepassing. De totale levensduur loopt dan ook uiteen: van een paar honderd uur onder extreme omstandigheden, tot ruim 25.000 uur onder optimale omstandigheden. Bij een typische belasting zal een DC-motor van FAULHABER zo'n 1000 tot 5000 uur dienst doen.

Over het algemeen wordt de levensduur van DC-motoren van FAULHABER bepaald door de uitwerking van elektrische en mechanische slijtage van de commutator en de borstels. De elektrische slijtage (vonken) is sterk afhankelijk van de elektrische belasting en het toerental van de motor. Normaal gesproken gaat een motor minder lang mee als de belasting en het toerental hoger zijn. De effecten van elektrische slijtage zijn sterker merkbaar in motoren met edelmetaalcommutatie en variëren afhankelijk van de nominale spanning van de wikkeling. Indien nodig worden DC-motoren van FAULHABER uitgerust met ingebouwde vonkonderdrukking, die de negatieve uitwerking van vonken op de levensduur tegengaat.

De mechanische slijtage van het commutatiesysteem hangt af van het toerental van de motor en neemt toe bij hogere toerentallen. Over het algemeen hebben motoren met grafietcommutatie een langere levensduur bij toepassingen met toerentallen en belastingen boven de specificaties. Daarnaast is het belangrijk dat de toegestane last op de lagers, zoals die in het gegevensblad is opgenomen, niet wordt overschreden bij continubedrijf. Dit heeft namelijk ook een negatieve uitwerking op de levensduur.

Bovendien heeft ook het type motorbesturing veel invloed op de levensduur. Als er bijvoorbeeld een PWM-signaal wordt gebruikt voor de besturing, beveelt FAULHABER een minimumfrequentie van 20 kHz aan.

Levensduur van borstelloze motoren en stappenmotoren

Borstelloze motoren werken met elektronische in plaats van mechanische commutatie. Daarom is de levensduur bij deze motoren vooral afhankelijk van de motorlagers. FAULHABER maakt voornamelijk gebruik van bijzonder nauwkeurige, voorgespannen kogellagers.

Als borstelloze motoren worden ingezet conform het gegevensblad, gaan ze vele malen langer mee dan DC-motoren met borstel (met mechanische commutatie).

Levensduur van lineaire DC-servomotoren

Bij lineaire DC-servomotoren hangt de levensduur van de motor grotendeels af van de levensduur van de gebruikte glijlagers. De slijtage aan deze lagers wordt sterk beïnvloed door de toerentallen bij bedrijf, en de belasting van de drijfstang.

Levensduur van tandwielkasten

Er zijn verschillende factoren die bepalen hoe lang een tandwielkast of de combinatie van een tandwielkast en een bepaalde motor meegaat: de ingangstoerentallen, het uitvoerkoppel, de bedrijfsomstandigheden, de omgeving en de installatie in andere systemen. Er zijn talloze opties beschikbaar om de levensduur te verlengen: kogellagers, volledig metalen tandwielen, speciale smeermiddelen, etc.

Andere factoren die een uitwerking hebben op de levensduur van een aandrijfsysteem, zijn onder andere de statische en dynamische axiale en radiale belastingen, de thermische omgevingsomstandigheden zoals temperatuur en luchtvochtigheid, de toerentallen, trillings- en schokbelastingen en de nauwkeurigheid waarmee de as is aangesloten op de gegeven toepassing.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.

Als u het formulier heeft ingevuld, krijgt u een jaar lang gratis toegang tot onze volledige webinarbibliotheek.

* Verplicht veld

Hartelijk dank voor uw interesse in ons productaanbod!

U ontvangt binnen korte tijd een e-mail met een bevestigingslink. Klik op de link om uw registratie te voltooien. U krijgt dan toegang tot de aangevraagde materialen.

Heeft u vragen? Neem contact op!