Press Inkoop
Press Inkoop

Satellieten

In 1957 verzond de Spoetnik zijn eerste signalen. Sindsdien is het aantal satellieten explosief gestegen. Op dit moment bevinden zich meer dan 7000 actieve satellieten in een baan om de aarde. Voor gebieden als navigatie, communicatie, weersvoorspelling of wetenschap zijn ze volledig onmisbaar. Microaandrijvingen van FAULHABER combineren uitstekende performance met een bijzonder compacte inbouwruimte. Hiermee zijn ze voorbestemd voor toepassingen in satellieten, ook door hun lage gewicht en langdurige betrouwbaarheid.

In 1957 werd de eerste satelliet gelanceerd. Sindsdien zijn de ontwikkelingen razendsnel gegaan, van de maanlanding in 1969 tot de invoer van GPS als betrouwbaar wereldwijd navigatiesysteem (nadat het in 2000 zonder beperkingen beschikbaar werd). Verschillende wetenschappelijke satellieten zijn op missies gestuurd naar Mars, de zon en nog verder het heelal in. Het kan jaren duren voordat een dergelijke missie aankomt op zijn bestemming. Een functie als het uitvouwen van zonnepanelen moet daarom lange tijd in "winterslaap" blijven, maar wel gegarandeerd werken op het moment dat dit nodig is.

De aandrijfsystemen en accessoires in satellieten staan bloot aan hoge belastingen, zowel tijdens de lancering als in de ruimte. Denk hierbij aan trillingen, versnellingen, vacuüm, een enorm temperatuurbereik, kosmische straling en lange stand-bytijden tijdens de reis. Elektromagnetische compatibiliteit is onmisbaar, en voor aandrijfsystemen voor satellieten gelden dezelfde vereisten als voor iedere ruimtemissie: iedere kilo aan gewicht die de aarde verlaat, kost ongeveer honderd keer zijn gewicht aan brandstof. Het energieverbruik in de ruimte moet zo laag mogelijk zijn, en de inbouwruimte is altijd beperkt.

Aangepaste commerciële standaardonderdelen worden steeds belangrijker voor de ruimtevaart, ook omdat de ruimtevaart niet meer alleen in overheidshanden is. Bij traditionele onderdelen voor de ruimtevaart zijn de processen voor ontwerp, testen en beoordeling extreem uitgebreid, waardoor ze veel duurder zijn dan hun commerciële tegenhangers. Vaak duurt de gespecialiseerde ontwikkeling zo lang, dat het proces wordt ingehaald door de technologische vooruitgang in de commerciële sector: standaardonderdelen presteren uiteindelijk beter. Deze benadering vraag om een leverancier die kan samenwerken als een ontwikkelingspartner. FAULHABER is een ideale leverancier voor commerciële onderdelen: we kunnen onze standaardonderdelen ook in bijzonder kleine oplages aanpassen. En we kennen de ruimtevaartindustrie.

Particuliere aanbieders hebben de drempel voor ruimtevaart verlaagd, dankzij nieuwe raketten van bedrijven als SpaceX of Blue Origin. Nieuwe spelers op de markt introduceren nieuwe ideeën, zoals het Starlink-netwerk, of zelfs ruimtetoerisme. Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang van extreem betrouwbare en tegelijkertijd kosteneffectieve oplossingen.

Microaandrijvingen van FAULHABER zijn de perfecte keus voor toepassingen in de ruimtevaart. Ze zijn altijd klaar voor gebruik en bestand tegen kortdurende overbelastingen, koude en hitte. Uitgassing kan worden opgevangen door een kleine aanpassing in de materialen en smering van de standaard componenten. Dit maakt de aandrijvingen van FAULHABER een kosteneffectieve keuze voor ruimtetechnologie, zonder compromissen aan de betrouwbaarheid of de lange levensduur.

Dankzij de robuuste constructie, een groot toerentalbereik en uitzonderlijke prestaties onder zelfs de zwaarste omstandigheden zijn ze de perfecte oplossing voor veeleisende positioneringstoepassingen. Ook zijn ze bijzonder geschikt voor reactiewielen, die vragen om een exacte beheersing van de versnelling. Daarnaast gaan de stappenmotoren van FAULHABER lang mee en zijn ze bijzonder betrouwbaar, dankzij hun elektronische commutatie (borstelloze motoren). De naam 'stappenmotor' is afkomstig van het werkingsprincipe, omdat de stappenmotor wordt aangedreven door een elektromagnetisch veld. Dit draait de rotor een kleine hoek – één stap – of een veelvoud daarvan. De stappenmotoren van FAULHABER kunnen worden gecombineerd met spindels of precisietandwielkasten, waarmee ze een ongeëvenaarde functionaliteit bieden.

Satelliet uteitzicht vanuit de ruim
Stevige montage
Hoog toerentalbereik
Uitzonderlijke prestaties zelfs in de meest ruige omgevingen
Lange levensduur en hoge betrouwbaarheid
DC-motoren voor Ruimtevaart Hexapod header
Application
DC-motoren
Lucht- en ruimtevaart
Bijna ongelooflijke nauwkeurigheid

Waarom is het een miljoen kilometer weg van de zon veel warmer dan op het oppervlak? Het lijkt een eenvoudig astronomisch vraagstuk, en toch hebben we er nog geen antwoord op. Twee satellieten die volgens planning in 2017 in een baan om de aarde worden gebracht in een formatie die tot op de…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.