Press Inkoop
Press Inkoop
Drive System voor Ruimtevaart Rosetta mission header

Ruimteverkenning

Satellieten, planeetverkenners en andere wetenschappelijke apparatuur voor onderzoek in de ruimte kunnen jarenlang onderweg zijn naar hun bestemming, waarbij ze door een vacuüm reizen en blootstaan aan extreme temperaturen. De aandrijvingen in deze apparatuur moeten gegarandeerd werken, ook na een harde landing op een buitenaards planeetoppervlak, en ook in bijzonder veeleisende omgevingen. De aandrijfsystemen van FAULHABER zijn betrouwbaar en lichtgewicht. Bovendien vragen ze slechts weinig installatieruimte en vermogen. Dat maakt FAULHABER altijd een uitstekende keus voor een geslaagde missie.

De aandrijvingen van FAULHABER werken in vele ruimtevaarttoepassingen, op aarde, op Mars en nog verder het heelal in. Op aarde sturen ze bijvoorbeeld de brandstoftoevoer van raketten aan voor succesvolle lanceringen met een zo laag mogelijk brandstofverbruik. Buiten de dampkring houden ze satellieten in de gewenste positie in hun baan om de aarde, voor betrouwbare metingen of een veilige terugkeer naar aarde. Het is lastig om objecten te bewegen in een gewichtsloze omgeving, vooral in de beperkte ruimte van een ruimtevaartschip of een onderzoeksstation zoals het ISS. De landing op een planeet als Mars en de wetenschappelijke experimenten na aankomst, stellen de aandrijvingen weer voor andere uitdagingen. Uitval is geen optie. Het is simpelweg niet mogelijk om iets over te doen. Als één klein onderdeeltje niet werkt, kan de gehele missie mislukken.

Betrouwbaarheid is daarom essentieel. Maar ook de kleine installatieruimte is van belang, net als een laag gewicht en energieverbruik. De aandrijvingen van FAULHABER voldoen aan deze vereisten, en leveren hierbij een optimale performance. De DC-micromotoren, stappenmotoren, borstelloze DC-motoren, lineaire motoren en andere motortypes van FAULHABER hebben zich al bewezen in succesvolle ruimteverkenning, onder andere op Mars, binnen het ISS en bij missies naar de zon. Hierbij leveren we vaak bijpassende precisietandwielkasten, encoders en projectspecifieke bedrading, aangepast op de vereisten van de missie. FAULHABER is de juiste keus voor een succesvolle ruimtevaartmissie.

Drive System voor Ruimtevaart Rosetta mission landen
Bijzonder betrouwbaar
Minimale installatieruimte
Laagst mogelijke gewicht
Energieverbruik
Lineaire DC-servomotoren voor Ruimtevaart Hades capsule header
Application
Lineaire motoren
Lucht- en ruimtevaart
Terugsurfen naar de aarde

Een capsule vol met materiaalmonsters op weg terug naar de aarde. Blootgesteld aan centrifugale krachten tot 12 G en temperaturen van -270 tot 5.000° Celsius die op het schild inwerken. De capsule moet het allemaal trotseren om een antwoord mee terug te nemen op een existentiële vraag: Waar komt het…

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.