DC-motoren - ook bekend als gelijkstroommotoren of borstelmotoren - zijn compact, efficiënt en uiterst veelzijdig.
FAULHABER ontwikkelt en produceert kleine DC-motoren met borstels in diverse maten en configuraties: van ultracompacte uitvoeringen met edelmetaalcommutatie tot krachtige DC motoren met grafietcommutatie.
Onze DC-motoren bieden soepele loop, hoge vermogensdichtheid en aanpasbaarheid - ideaal voor toepassingen in robotica, medische technologie en de lucht- en ruimtevaart.

FAULHABER S/G
DC-micromotoren met uitzonderlijke dynamiek
Diameter: 6 mm ... 22 mm
Nominale spanning: 1.5 V ... 40 V
FAULHABER SXR
DC-motoren met innovatieve wikkeling voor hoge prestaties
Diameter: 12 mm ... 16 mm
Nominale spanning: 3 V ... 24 V
FAULHABER SR
DC-motoren met edelmetaalcommutatie voor nauwkeurige positionering
Diameter: 8 mm ... 22 mm
Nominale spanning: 3 V ... 36 V
FAULHABER GXR
Krachtige DC-motoren met grafietcommutatie
Diameter: 16 mm
Nominale spanning: 4.5 V ... 24 V
FAULHABER CXR
Robuuste en compacte DC-motoren met grafietcommutatie
Diameter: 13 mm ... 26 mm
Nominale spanning: 6 V ... 48 V
FAULHABER CR
DC-motoren met maximale vermogensdichtheid
Diameter: 23 mm ... 38 mm
Nominale spanning: 6 V ... 48 V
FAULHABER SR-Flat
Platte DC-motoren met unieke spoeltechnologie
Diameter: 15 mm ... 26 mm
Nominale spannin: 3 V ... 24 V
Beschrijf uw toepassing via het contactformulier - wij adviseren u graag over de juiste DC-micromotor voor uw project.
✓ Compact ontwerp met hoge vermogensdichtheid
✓ Zeer efficiënt en nauwkeurig
✓ Geschikt voor batterijtoepassingen
✓ Geluidsarm
✓ Oplossingen op maat voor uw toepassing

✓ Direct contact
✓ 75 jaar ervaring
✓ Individuele oplossingen

Wilt u weten welke DC-motor het best bij uw project past? Onze ingenieurs helpen u graag bij het kiezen van het juiste product.
Vul eenvoudig het contactformulier in – wij nemen snel contact met u op.
Of gebruik de FAULHABER Drive Calculator om de juiste motor voor uw toepassing te berekenen.
Laat ons je naar je ideale aandrijfoplossing leiden.
Vul eenvoudigweg het formulier in en klik op 'Start Drive Calculator'.