Borstelloze DC-motoren - ook wel borstelloze gelijkstroommotoren genoemd - staan voor efficiëntie, duurzaamheid en maximale precisie.
FAULHABER biedt borstelloze aandrijvingen in diverse uitvoeringen: van ultracompacte platte motoren tot krachtige servomotoren en buitenloopmotoren met hoog koppel.
Of het nu gaat om medische technologie, robotica, lucht- en ruimtevaart of industriële automatisering - wij leveren de juiste oplossing voor uw toepassing.

FAULHABER B-Micro
Borstelloze DC-micromotoren voor de kleinste inbouwruimtes
Diameter: 3 mm ... 5 mm
Nominale spanning: 3 V ... 6 V
FAULHABER B
Borstelloze DC-servomotoren voor uitdagende omgevingsomstandigheden
Diameter: 6 mm ... 44 mm
Nominale spanning: 6 V ... 48 V
FAULHABER BHx
2-polige borstelloze motoren voor variabele belastingen met minimale toerentalfluctuaties
Diameter: 16 mm
Nominale spanning: 24 V ... 48 V
FAULHABER BX4
4-polige borstelloze motoren voor uiterst nauwkeurige positieregeling
Diameter: 22 mm ... 32 mm
Nominale spanning: 6 V ... 48 V
FAULHABER BP4
Overbelastingsbestendige borstelloze DC-servomotoren met laag gewicht
Diameter: 22 mm ... 32 mm
Nominale spanning: 12 V ... 48 V
FAULHABER B-Flat
Borstelloze DC-tandwielmotoren met een unieke platte spoeltechnologie
Diameter: 15 mm ... 26 mm
Nominale spanning: 6 V ... 12 V
FAULHABER BXT
Borstelloze platte motoren met externe-rotortechnologie
Diameter: 22 mm ... 42 mm
Nominale spanning: 6 V ... 48 V
Neem contact met ons op - wij adviseren u graag bij het kiezen van de juiste borstelloze elektromotor voor uw toepassing.
✓ Compact ontwerp met maximale prestaties
✓ Geluidsarm en duurzaam
✓ Flexibel aanpasbare aandrijvingen
✓ Ideaal voor continu- en overbelastingsbedrijf
✓ Oplossingen op maat voor uw toepassing

✓ Direct contact
✓ 75 jaar ervaring
✓ Snel antwoord

Wilt u weten welke aandrijving het beste bij uw toepassing past? Onze ingenieurs ondersteunen u graag bij het kiezen van het juiste product.
Vul eenvoudig het contactformulier in – wij nemen snel contact met u op.
Of gebruik de FAULHABER Drive Calculator om de juiste aandrijving voor uw project te berekenen.
Laat ons je naar je ideale aandrijfoplossing leiden.
Vul eenvoudigweg het formulier in en klik op 'Start Drive Calculator'.