Press Inkoop
Press Inkoop
Gebouw van FAULHABER MICROMO LLC, Clearwater, FL

FAULHABER MICROMO LLC (Clearwater, FL)

Met de oprichting van MICROMO in Cleveland, OH, zette Dr. Fritz Faulhaber Senior in 1961 de stap naar de Noord-Amerikaanse markt. Begin jaren negentig verhuisde het bedrijf naar Clearwater in Florida, de huidige locatie. Bijzonder sterke punten zijn het aanpassen van aandrijfsystemen aan de specifieke eisen van de klanten op de Noord-Amerikaanse markt. Wij waarborgen dat aan de hoogste eisen van precisie en betrouwbaarheid wordt voldaan. De belangrijkste sectoren zijn medische technologie, robotica en fabrieksautomatisering, optica en fotonica, maar ook de lucht- en ruimtevaart.

Photo FAULHABER FMO Micromo Production

De aandrijfsystemen en componenten voor medische technologie voldoen aan de strenge specificaties van de FDA, naast die van de internationale norm ISO 13485. MICROMO maakte vanaf het begin deel uit van de internationale FAULHABER Group. De volledige integratie in FAULHABER Drive Systems vond plaats in 2019; sindsdien opereert het bedrijf als FAULHABER MICROMO.

Photo FAULHABER FMO Micromo Production

Contact

Hoofdvestiging

FAULHABER MICROMO LLC
14881 Evergreen Avenue
Clearwater, FL 33762-3008
USA

Tel.: +1 (727) 572 0131
Toll-Free: 800 807 9166

[Translate to Netherlands:] Click here to get to Google Maps

Voor klanten die ondersteuning nodig hebben die voorbijgaat aan het selecteren en monteren van de juiste componenten, is de afdeling Engineering Services van FAULHABER de perfecte aanspreekpartner. Onze ontwerptechnici bouwen voort op tientallen jaren ervaring en expertise met DC-motoren en kunnen verschillende opties bieden om uw ontwerpdoelen te behalen, de ontwikkeltijden te verkorten en foutpercentages bij het testen en fabriceren terug te dringen.

Het technische team van FAULHABER MICROMO heeft onder andere de beschikking over:

  • Het testlaboratorium van FAULHABER MICROMO van ruim 230 m2
  • Beoordeling van levensduur en probleemoplossing van prestaties bij foutmodi
  • Omgevingsbeheersing, inclusief stikstofinertisering
  • Schoktesten
  • Fotodocumentatie, gegevens en oorzaakdefinitie voor faalmodus- en effectanalyse (FMEA)
  • Eindige-elementberekening
  • Design faalmodus- en effectanalyse (DFMEA)
  • Proces faalmodus- en effectanalyse (PFMEA)
  • Labview
  • ASICS (ontwikkeling in Duitsland)

Met geavanceerde analysetechnieken kunnen we het ontwerp en de productie van uw product optimaliseren. Het team Engineering Design van FAULHABER werkt met Design faalmodus- en effectanalyse (DFMEA) om u te helpen bij de bouw van het best mogelijke product en Proces faalmodus- en effectanalyse (PFMEA) om ervoor te zorgen dat uw product zo snel mogelijk op de markt kan worden gebracht.

FAULHABER MICROMO maakt regelmatig motoren en componenten met tandwielkasten voor handgereedschappen die geschikt zijn voor autoclaafbehandeling, voor implantaten en voor halfgeleiderapparatuur. Met onze montageruimte in een cleanroom van 1.115 m2 met klasse 100.000 en onze ervaren medewerkers, garanderen we dat ieder geleverd aandrijfsysteem werkt en klaar is voor gebruik. Hiermee zijn we uw ideale fabricagepartner.

Onze robuuste componenten zijn ervoor gemaakt om uiteenlopende zware omstandigheden te doorstaan: omgevingen die worden schoongesproeid, werking in een vacuüm, en veeleisende toepassingen als hamerboren, industriële hygiëne, geologische monitoring, ruimtevaart en nog veel meer.

Bekijk onze certificaten voor ISO 9001 en ISO 13485.

Neem contact op met een van onze teamleden voor meer informatie over onze cleanroom en montagediensten.

Onze ervaren bankwerkers hebben de beschikking over het juiste gereedschap om snel en eenvoudig motoren en componenten aan te passen. Zo kunnen ze bevestigingsplaten en beugels toevoegen, maar ook poelies en versnellingen of zelfs spindels. Ook andere aanpassingen zijn geen probleem.

Onze bankwerkers kunnen diverse aanpassingen leveren, inclusief:

  • CNC / boren
  • Flenzen / slijpen
  • Metingen van materiaal
  • Frezen / tandwielen snijden / laserlassen
  • Polijsten / rijgen
  • Draaien / beplaten / coaten / stempelen / lassen
  • Spuitgieten (in samenwerking met leveranciers)
  • Aangepaste motoren

Apparatuur en gereedschappen

Het bewerkingscentrum van FAULHABER MICROMO is ruim 460 m2 en bevat onder andere de volgende apparatuur:

  • Mori Seiki NTX1000 SZM CNC twee-assige frees-draaibank (voor onderdelen met complexere vereisten en het frezen van tandwielen)
  • Mori Seiki CNC verticale freesmachines
  • Mori Seiki DL20MC CNC twee-assige draaibank met freesfunctie
  • MicroVu CMM sensormeetmachine
  • RAM optische coördinatenmeetmachine

Testen kunnen worden uitgevoerd in het laboratorium, maar motoren werken daarbuiten. Een testprogramma kan daarom alleen effectief zijn als het niet alleen cijfertjes oplevert, maar werkelijke inzichten. We kunnen een geavanceerde reeks testen uitvoeren om te garanderen dat onze producten voldoen aan uw behoeften, en dat ze presteren op het gewenste niveau.

Het testlaboratorium van FAULHABER van ruim 230 m2 bevat onder andere:

  • Trillingstesen – inclusief een controller van Vibration Research Corporation
  • Materiaaltesten – inclusief een precisiesnijder PICO 150 en Penta5000 van Pace Technologies Slijpmachine voor metallurgisch onderzoek
  • Keyence videomicroscoop
  • Nikon SMZ-10 microscoop
  • Scannende elektronenmicroscoop van Jeol Neoscope
  • Machine om magnetische velden in kaart te brengen van Senis AG
  • Magtrol Micro Dyne dynamometer (testen van kleine motoren met laag koppel, in het bereik van 2ozin tot 125lbin)
  • Testovens met een operationeel temperatuurbereik van -73 °C tot 175 °C (relatieve luchtvochtigheid 10-90% van 10 °C tot 85 °C)

Ons testlaboratorium kan karakteristieken opstellen voor onze motoren en curves ontwikkelen voor koppel, toerental en vermogen. Ook parametertesten zijn mogelijk, zoals back-EMF. Als u wilt bepalen welke combinatie van motor en tandwielkast de optimale balans biedt tussen prestaties en levensduur, kunnen we voor iedere willekeurige combinatie de efficiëntiecurve bepalen.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.