6501.00063 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Gegevensblad (PDF) Configureer Productgegevens 6501.00064 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL Gegevensblad (PDF) [...] 6501.00143 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Gegevensblad (PDF) Configureer Productgegevens 6501.00144 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » PA2 Gegevensblad (PDF) Configureer Productgegevens [...] ens 6501.00084 Accessoires Encoderadapter MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Gegevensblad (PDF) Configureer Productgegevens 6501.00085 Accessoires Motoradapter MC V2.5, SC » BX4 (Hall-sensoren) Gegevensblad (PDF) ...
Meer informatieConfigureer Productgegevens 2607 ... SR IE2-16 Platte DC-micromotoren Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder Gegevensblad (PDF) Ø Diameter 26 mm L Lengte 9.2 mm U N Nominale spanning 6 ... 24 V n [...] mNm P D Continu vermogen tot 1.12 W Start Drive Calculator Configureer Productgegevens 1506 ... SR IE2-8 Platte DC-micromotoren Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder Gegevensblad (PDF) Ø Diameter [...] mm U N Nominale spanning 3 ... 12 V M D Koppel tot 30 mNm Configureer Productgegevens 1512 ... SR IE2-8 DC-tandwielmotoren Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder Gegevensblad (PDF) Ø Diameter 15 ...
Meer informatieConfigureer Productgegevens IE2-400 Encoders magnetische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 50 - 400 impulsen per omwenteling Gegevensblad (PDF) n channel Encoderkanalen 2 N Impulsen per omwenteling [...] Configureer Productgegevens IE2-1024 Encoders magnetische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 64 - 1024 impulsen per omwenteling Gegevensblad (PDF) n channel Encoderkanalen 2 N Impulsen per omwenteling [...] Configureer Productgegevens IEH2-4096 Encoders magnetische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling Gegevensblad (PDF) n channel Encoderkanalen 2 N Impulsen per omwenteling ...
Meer informatierobotica. De ON-as-encoder met 2-polige sensormagneet heeft een eenvoudig en stevig ontwerp. Door de modulaire eigenschappen die FAULHABER al had ingevoerd met de encoderserie IE3, vormt de IEP3 een platform ...
Meer informatielijnlengtes zijn mogelijk met/zonder Line Driver (RS422)? Zonder Line Driver zijn lijnlengtes tot 1-2 m mogelijk met incrementele encoders. In individuele gevallen kan de werking afhankelijk zijn van andere [...] afwijking van de werkelijke positie van de ingestelde waarde. Voor nieuwere producten zoals de IER3 en IE3 wordt deze informatie gegeven in de gegevensbladen. U kunt meer gedetailleerde informatie over de [...] tegen EMC? Extra beschermende maatregelen zijn al in sommige encoders geïntegreerd, bijvoorbeeld de IE3 en IER3. In het algemeen dienen de specificatielimieten (bijv. voedingsspanningsbereik) in de geg ...
Meer informatiedaarnaast zijn ze zeer dynamisch. Ze worden voornamelijk gebruikt in combinatie met een encoder uit de IE2-serie . Door de encoder neemt de totale lengte van de unit slechts met twee millimeter toe. Daardoor ...
Meer informatiebevatten en verliezen tot een minimum beperken. Voor precieze positiedetectie worden encoders uit de serie IE3-1024 direct aangebracht op de servomotoren. Deze magnetische incrementele encoders zijn beschikbaar [...] diameter volledig geïntegreerd in de motorvarianten met behuizing, waarbij de aandrijving slechts 6,2 mm langer wordt. De toerentalregeling wordt uitgevoerd door de digitale Hall-sensoren die in de motoren ...
Meer informatie