- Zonder Line Driver zijn lijnlengtes tot 1-2 m mogelijk met incrementele encoders. In individuele gevallen kan de werking afhankelijk zijn van andere parameters, zoals de motor-PWM en de kabelinstallatie.
- Met Line Driver en twisted-pair-kabels kan worden gedacht aan lijnlengtes tot enkele tientallen meters. Wat in dit geval belangrijk is, is de differentiële evaluatie aan het einde van de lijn of controller. Daarnaast kan een aansluitweerstand aan het einde van de lijn handig zijn voor langere lijnen, om reflecties te onderdrukken.
- De resolutie van een incrementele encoder (4* lijnen per omwenteling) is de kleinste meetbare hoek. FAULHABER encoders hebben een hoekresolutie tot 0,009°.
- De nauwkeurigheid is in het algemeen een veelvoud van de resolutie. FAULHABER encoders behalen een nauwkeurigheid tot 0,1°. De nauwkeurigheid beschrijft de maximale afwijking van de werkelijke positie van de ingestelde waarde. Voor nieuwere producten zoals de IER3 en IE3 wordt deze informatie gegeven in de gegevensbladen.
- U kunt meer gedetailleerde informatie over de positienauwkeurigheid en de herhaalnauwkeurigheid vinden in de technische informatie in het hoofdstuk Encoders.
Additional protective measures are already incorporated in some encoders, such as the IE3 and IER3. Generally speaking, the specification limits (e.g. supply voltage range) indicated in the data sheets must be heeded. In individual cases, it may be necessary to take additional measures for the customer’s application. What is critical in this respect are primarily voltage peaks on the voltage supply and signal lines, which can lead to a latch-up effect in the sensors and cause their destruction.
MC SUPPORT
Hebt u vragen, neem dan contact op via +49 7031 638-345 of mcsupport[at]faulhaber.de
Of via ons contactformulier Support